主页
产品
应用案例
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
生态合作
联系我们

16000次 采样频率

全面改进了内部光学和算法系统,采样频率高达16000次/秒,让机器人能更快速、精确的建图。

A3

不同工作条件的对比

25m 测量半径

经过算法优化,RPLIDAR A3 的测量距离可达 25 米
可获取更多的环境轮廓信息

室内外 均可使用

RPIDAR A3 支持增强模式室外模式
在增强模式下,RPLIDAR A3的测距范围及采样频率可达到最大值
在室外模式下,RPLIDAR A3具备更为可靠的抗日光干扰能力
在检测黑白物体、远距离物体及强光直射物体时,测距表现更加稳定

360度 全方位激光扫描

RPLIDAR A3 的测距核心顺时针旋转,可实现对周围环境的360度全方位扫描测距检测
从而获得周围环境的轮廓图

4cm 超薄外观

采用定制特殊部件,精心设计的内部机械系统,保证优越性能的同时
产品厚度仅为 4 厘米 ,适合于各类服务机器人

无刷电机 噪音低 全新“非接触式”传动

摒弃第一代中的皮带传动方式,采用自主设计的无刷电机
大大减小运行时的机械摩擦,运行十分顺畅,几乎没有噪音

RPLIDAR A3采用 激光三角测距技术 ,配合自主研发的 RPVision 3.0 高速视觉测距引擎,
可进行每秒高达16000次的测距动作 ,并在远距离工作时同样表现出色。

光磁融合 5年寿命

传统的非固态激光雷达多采用滑环传输能量和数据信息,但由于存在机械磨损,其连续工作时仅有数千小时寿命
综合无线供电和光通信技术,独创性的设计了光磁融合技术
彻底解决了因物理接触磨损导致电气连接失效、激光雷达寿命短的问题,使得雷达寿命长达5年。

为完全确保产品对人类及宠物的安全性,采用了低功率的红外线激光器
作为发射光源,并采用调制脉冲方式驱动,激光器仅在极短的时间内进
行发射动作,符合Class 1 激光器安全标准,达到人眼安全级别

主页
产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
联系我们
  • 中文|
  • Eng
  • RPLIDAR A3
    思岚科技RPLIDAR A3激光测距传感器

    16000次 采样频率

    全面改进了内部光学和算法系统,采样频率高达16000次/秒,让机器人能更快速、精确的建图。

    A3

    不同工作条件的对比

    25m 测量半径

    经过算法优化,RPLIDAR A3 的测量距离可达 25 米
    可获取更多的环境轮廓信息

    思岚科技RPLIDAR A3激光测距传感器的测量距离可达 25 米

    室内外 均可使用

    RPIDAR A3 支持增强模式室外模式
    在增强模式下,RPLIDAR A3的测距范围及采样频率可达到最大值
    在室外模式下,RPLIDAR A3具备更为可靠的抗日光干扰能力
    在检测黑白物体、远距离物体及强光直射物体时,测距表现更加稳定

    RPIDAR A3激光测距传感器室内外均可使用

    360度 全方位激光扫描

    RPLIDAR A3 的测距核心顺时针旋转,可实现对周围环境的360度全方位扫描测距检测从而获得周围环境的轮廓图

    思岚科技RPIDAR A3可实现对周围环境的360度全方位扫描测距检测

    4cm 超薄外观

    采用定制特殊部件,精心设计的内部机械系统,保证优越性能的同时产品厚度仅为 4 厘米 ,适合于各类服务机器人

    思岚科技RPIDAR A3 激光测距传感器 4cm超薄外观

    无刷电机 噪音低 全新“非接触式”传动

    摒弃第一代中的皮带传动方式,采用自主设计的无刷电机
    大大减小运行时的机械摩擦,运行十分顺畅,几乎没有噪音

    RPLIDAR A3采用 激光三角测距技术,配合自主研发的 RPVision 3.0 高速视觉测距引擎,可进行每秒高达16000次的测距动作 ,并在远距离工作时同样表现出色。

    光磁融合 5年寿命

    传统的非固态激光雷达多采用滑环传输能量和数据信息,
    但由于存在机械磨损,其连续工作时仅有数千小时寿命
    综合无线供电和光通信技术,独创性的设计了光磁融合技术
    彻底解决了因物理接触磨损导致电气连接失效、激光雷达寿命短的问题,使得雷达寿命长达5年。

    激光安全标准

    为完全确保产品对人类及宠物的安全性,采用了低功率的红外线激光器作为发射光源,并采用调制脉冲方式驱动,激光器仅在极短的时间内进行发射动作,符合Class 1 激光器安全标准,达到人眼安全级别

    top