主页
产品 产品
应用案例
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
生态合作
联系我们
主页
产品 产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
联系我们
  • 中文 |
  • Eng
  • RPLIDAR A1

    尺寸与重量

    高度:55mm 直径:96.8mm 重量:170g

    70.3mm

    RPLIDAR A1 俯视轮廓图

    96.8mm

    70mm

    RPLIDAR A1 侧视轮廓图

    55mm

    关键性能指标

    推荐应用 智能扫地机、家用机器人
    测量半径 0.15m - 12m
    采样频率 8K
    扫描频率 5.5Hz
    角度分辨率 ≤1°
    机械尺寸 96.8 x 70.3 x 55mm
    供电电压 5V
    供电电流 100mA
    功耗 0.5W
    输出 UART 串口(3.3V电平)
    工作温度范围 0℃-40℃
    扫描范围 360°
    测距分辨率 ≤实际距离的 1%(测距≤12m)
    ≤实际距离的 2%(测距12m~16m)
    测距精度 实际距离的 1%(≤3 m)
    实际距离的 2%(3-5 m)
    实际距离的 2.5%(5-12m)

    进一步了解 RPLIDAR A1 的概述 >

    top
    FaceTime Icon