采用思岚自研的SL-TOF(SLAMTEC Direct Time of Flight)激光飞行时间测距技术,拥有极致的环境光抗击能力和测量稳定性,带来优异的测距表现。
S3优秀的抗拖尾能力
S3优秀的抗噪点能力
传统DTof技术雷达抗拖尾能力
传统DTof技术雷达抗噪点能力
即使在70%的反射率下,测量半径也可稳定达到40米,满足中远距离测距需求。
*不同反射率物体示例
RPLIDAR S3在面对深色等具有挑战性的低反射率物体下,测距表现同样优秀,在10%反射率下,可达15米。
RPLIDAR S3在实时感知、精准定位和目标检测方面具备卓越的能力,高速采样频率,获得的点云数据更多,建图更快,更精准。
借助硬件工艺优化,RPLIDAR S3无论是在室内强光,室外阳光直射等环境下,都能高效抗击环境光干扰,提供准确的激光测距数据。
RPLIDAR S3 机身小巧紧凑,机身整体高度仅4cm,是思岚最小巧的激光雷达产品,突破空间限制,百搭各种应用场景,高性价比。
RPLIDAR S3高度兼容思岚软硬件接口和生态系统,体积上也能实现与思岚现有产品的无忧切换。
SLAMTEC为用户提供了可在x86 Windows、x86 Linux、arm Linux等平台下运行的SDK开发包,帮助他们在不同的操作系统和架构上进行开发和集成。
采用调制脉冲式的低功率红外线激光器发射光源,符合Class 1激光器安全标准,达到人眼安全级别。
服务机器人导航避障
AGV小车障碍物检测与规避
停车场车位监测
低速无人车环境感知与自主移动
多点触碰与大屏互动
无人机测绘与避障
ROS小车/教育小车建图、避障
环境扫描与3D重建
采用思岚自研的SL-TOF(SLAMTEC Direct Time of Flight)激光飞行时间测距技术,拥有极致的环境光抗击能力和测量稳定性,带来优异的测距表现。
S3优秀的抗拖尾能力
传统DTof技术雷达抗拖尾能力
S3优秀的抗噪点能力
传统DTof技术雷达抗噪点能力
即使在70%的反射率下,测量半径也可稳定达到40米,满足中远距离测距需求。
*不同反射率物体示例
RPLIDAR S3在面对深色等具有挑战性的低反射率物体下,测距表现同样优秀,在10%反射率下,可达15米。
黑色物体测距可达15m(10%反射率)
镜面、玻璃等高反射物体检出率高
RPLIDAR S3在实时感知、精准定位和目标检测方面具备卓越的能力,高速采样频率,获得的点云数据更多,建图更快,更精准。
借助硬件工艺优化,RPLIDAR S3无论是在室内强光,室外阳光直射等环境下,都能高效抗击环境光干扰,提供准确的激光测距数据。
RPLIDAR S3 机身小巧紧凑,机身整体高度仅4cm,是思岚最小巧的激光雷达产品,突破空间限制,百搭各种应用场景,高性价比。
RPLIDAR S3高度兼容思岚软硬件接口和生态系统,体积上也能实现与思岚现有产品的无忧切换。
SLAMTEC为用户提供了可在x86 Windows、x86 Linux、arm Linux等平台下运行的SDK开发包,帮助他们在不同的操作系统和架构上进行开发和集成。
采用调制脉冲式的低功率红外线激光器发射光源,符合Class 1激光器安全标准,达到人眼安全级别。
服务机器人导航避障
AGV小车障碍物检测与规避
停车场车位监测
低速无人车环境感知与自主移动
多点触碰与大屏互动
无人机测绘与避障
ROS小车/教育小车建图、避障
环境扫描与3D重建