主页
产品
应用案例
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
生态合作
联系我们
LPX-T1 是由 SLAMTEC 公司研发的第一代中远距离高性能激光雷达,其测距范围可达40米,每秒高达60,000次的高速激光测距采样能力,同时抗环境光能力可达80,000 lux,其扫描角度为270度,它可实时生成平面点云地图信息,提供精准的环境感知和导航支持。LPX-T1 为AGV场景量身设计,同时也可应用于服务机器人、轻量级自动驾驶(园区无人车)等实际应用场景,LPX-T1是解决机器人定位与地图构建等问题的理想选择。

LPX-T1 是由 SLAMTEC 公司研发的第一代中远距离高性能激光雷达,其测距范围可达40米,每秒高达60,000次的高速激光测距采样能力,同时抗环境光能力可达80,000 lux,其扫描角度为270度,它可实时生成平面点云地图信息,提供精准的环境感知和导航支持。LPX-T1 为AGV场景量身设计,同时也可应用于服务机器人、轻量级自动驾驶(园区无人车)等实际应用场景,LPX-T1是解决机器人定位与地图构建等问题的理想选择。

40米中远距离探测能力

40米中远距离探测能力

LPX-T1 能够在40米的范围内进行可靠的探测,实现远距离目标的识别和跟踪。它为机器人提供了更广阔的感知范围和更长的反应时间,增强了系统的安全性和适应性。适用于仓库、工厂、配送站、酒店、餐厅、商场、写字楼等多种场景。

每秒60,000次高速采样能力

每秒60,000次高速采样能力

LPX-T1改进了内部光学设计和算法系统,拥有高达每秒60K的激光测距采样能力,满足高速运动的需求。LPX-T1可实时更新环境数据,为快速决策和调整提供支持,使机器人在快速运动的情况下保持稳定准确。

细小物体检测能力

细小物体检测能力

细小物体检测是在 AGV 场景中至关重要的功能之一。LPX-T1 角分辨率可达0.12°,能够精确地捕捉并识别细微的物体细节,确保对小尺寸目标的准确探测。无论是仓库中的障碍物、窄通道中的障碍物还是复杂环境下的小物体,LPX-T1 都能以卓越的精度实现高效的探测和识别,为 AGV 提供可靠的导航和避障能力。

80,000Lux抗环境光干扰能力

80,000Lux抗环境光干扰能力

LPX-T1 借助先进的抗干扰技术,能够有效应对环境光和日光的干扰。无论是室内复杂环境还是室外光照强烈的场景,它都能稳定运行,提供可靠的环境感知能力。

支持各类型开发平台

支持各类型开发平台

为了提升用户开发效率,SLAMTEC研发了开发软件RobotStudio,RobotStudio为用户提供专业的LiDAR调试工具,同时SLAMTEC还向用户提供可运行于 x86 windows、x86 Linux、arm Linux 等平台下的 SDK 开发包,以匹配各类开发应用。

Class1  激光安全标准
Class1  激光安全标准

Class1 激光安全标准

LPX-T1 采用调制脉冲式低功率红外激光发射光源,符合Class 1激光安全标准,对人眼安全。

广泛的应用场景

LPX-T1 的功能和性能使其适用于各种灵活多样的应用场景。它可广泛应用于工业车辆(AGV)、服务机器人、轻量级自动驾驶(园区无人车)等领域。无论是仓储物流、智能制造还是自动驾驶系统,LPX-T1 都能为不同的应用提供准确可靠的环境感知和导航支持。

  • 广泛的应用场景
  • 广泛的应用场景
  • 广泛的应用场景
  • 广泛的应用场景
  • 广泛的应用场景
  • 广泛的应用场景
  • 广泛的应用场景
  • 广泛的应用场景

LPX-T1 是由 SLAMTEC 公司研发的第一代中远距离高性能激光雷达,其测距范围可达40米,每秒高达60,000次的高速激光测距采样能力,同时抗环境光能力可达80,000 lux,其扫描角度为270度,它可实时生成平面点云地图信息,提供精准的环境感知和导航支持。LPX-T1 为AGV场景量身设计,同时也可应用于服务机器人、轻量级自动驾驶(园区无人车)等实际应用场景,LPX-T1是解决机器人定位与地图构建等问题的理想选择。

40米中远距离探测能力 40米中远距离探测能力

40米中远距离探测能力

LPX-T1 能够在40米的范围内进行可靠的探测,实现远距离目标的识别和跟踪。它为机器人提供了更广阔的感知范围和更长的反应时间,增强了系统的安全性和适应性。适用于仓库、工厂、配送站、酒店、餐厅、商场、写字楼等多种场景。

32000次/秒 采样频率 32000次/秒 采样频率

每秒60,000次高速采样能力

LPX-T1改进了内部光学设计和算法系统,拥有高达每秒60K的激光测距采样能力,满足高速运动的需求。LPX-T1可实时更新环境数据,为快速决策和调整提供支持,使机器人在快速运动的情况下保持稳定准确。

细小物体检测能力

细小物体检测是在 AGV 场景中至关重要的功能之一。LPX-T1 角分辨率可达0.12°,能够精确地捕捉并识别细微的物体细节,确保对小尺寸目标的准确探测。无论是仓库中的障碍物、窄通道中的障碍物还是复杂环境下的小物体,LPX-T1 都能以卓越的精度实现高效的探测和识别,为 AGV 提供可靠的导航和避障能力。

80,000Lux抗环境光干扰能力

LPX-T1 借助先进的抗干扰技术,能够有效应对环境光和日光的干扰。无论是室内复杂环境还是室外光照强烈的场景,它都能稳定运行,提供可靠的环境感知能力。

支持各类型开发平台

为了提升用户开发效率,SLAMTEC研发了开发软件RobotStudio,RobotStudio为用户提供专业的LiDAR调试工具,同时SLAMTEC还向用户提供可运行于 x86 windows、x86 Linux、arm Linux 等平台下的 SDK 开发包,以匹配各类开发应用。

Class1 激光安全标准

LPX-T1 采用调制脉冲式低功率红外激光发射光源,符合Class 1激光安全标准,对人眼安全。

广泛的应用场景

LPX-T1 的功能和性能使其适用于各种灵活多样的应用场景。它可广泛应用于工业车辆(AGV)、服务机器人、轻量级自动驾驶(园区无人车)等领域。无论是仓储物流、智能制造还是自动驾驶系统,LPX-T1 都能为不同的应用提供准确可靠的环境感知和导航支持。

  • 广泛的应用场景
  • 广泛的应用场景
  • 广泛的应用场景
  • 广泛的应用场景
  • 广泛的应用场景
  • 广泛的应用场景
  • 广泛的应用场景
  • 广泛的应用场景
top