SLAMWARE集成了基于激光特征识别以及红外信标方式的自动回充对接算法,
可实现机器人自主完成充电对接的所有过程。让机器人认得自己的家,不会迷路。
This is a modal window.
Copyright 2016-2025 Shanghai Slamtec Co., Ltd. 沪ICP备14023268号-1
SLAMWARE是一种单模块化的机器人自主定位导航系统,
集成了基于激光雷达的同步定位与建图(SLAM)及配套的路径规划功能。
宿主系统可以利用SLAMWARE提供的通讯接口,
并结合SDK实时获取的高精度机器人位置信息与SLAMWARE自主构建的环境地图数据,
进行灵活、多样的功能扩展。
SLAMWARE是一种单模块化的机器人自主定位导航系统,集成了基于激光雷达的同步定位与建图(SLAM)及配套的路径规划功能。宿主系统可以利用SLAMWARE提供的通讯接口,并结合SDK实时获取的高精度机器人位置信息与SLAMWARE自主构建的环境地图数据,进行灵活、多样的功能扩展。
采用激光SLAM技术,系统启动即可在未知环境中实时提供定位,无需预先探明地图
D*动态即时路径规划算法,自动搜索前往目标的最短路径并控制宿主行动
提供最高达5cm分辨率的环境地图,不存在误差累加问题
最少仅需要5V供电并与RPLIDAR激光雷达连接即可工作
采用高精度激光雷达
领先的即时定位
建图技术
自主构建高精度地图
SLAMWARE内置SLAM算法,系统启动就可在未知环境中实时提供定位,自动构建最高达5cm分辨率的环境地图。
SLAMWARE内部集成了9自由度的惯性导航系统(陀螺仪、加速机、电磁罗盘),
并且每一台SLAMWARE系统在出厂前都经过严格的标定校正。
用户无需额外配备该类传感器,极大地降低了成本和开发难度。
SLAMWARE内部集成了9自由度的惯性导航系统(陀螺仪、加速机、电磁罗盘),并且每一台SLAMWARE系统在出厂前都经过严格的标定校正。
用户无需额外配备该类传感器,极大地降低了成本和开发难度。
SLAMWARE支持超声波传感器、防跌落传感器、碰撞传感器与深度摄像头等多种传感器,利用数据融合,使机器人实现更加智能、实用的环境障碍物规避能力。
SLAMWARE支持超声波传感器、防跌落传感器、碰撞传感器与深
度摄像头等多种传感器,利用数据融合,使机器人实现更加智能、
实用的环境障碍物规避能力。
超声波传感器
防跌落传感器
碰撞传感器
深度摄像头
SLAMWARE集成了基于激光特征识别以及红外信标方式的自动回充对接算法,可实现机器人自主完成充电对接的所有过程。让机器人认得自己的家,不会迷路。
SLAMWARE集成了基于激光特征识别以及红外信标方式的自动回充对接算法,
可实现机器人自主完成充电对接的所有过程。让机器人认得自己的家,不会迷路。
This is a modal window.
SLAMWARE中包含了802.11b/g/n模式的Wi-Fi网卡,可工作在AP与Station模式下,实现连接Internet以及与手机、平板设备通讯。同时支持SmartConfig,实现轻松易用的Wi-Fi路由器连接配置。
SLAMWARE中包含了802.11b/g/n模式的Wi-Fi网卡,可工作在AP与Station模式下,
实现连接Internet以及与手机、平板设备通讯。同时支持SmartConfig,
实现轻松易用的Wi-Fi路由器连接配置。
SLAMTEC 机器人定位导航开发套件(商用版)由高性能激光雷达RPLIDAR A2与定位导航控制核心 SLAMWARE 构成,可使机器人实现自主定位、自动建图、路径规划与自动避障,确实解决机器人自主行走难题。