主页
产品 产品
应用案例
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
生态合作
联系我们
主页
产品 产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
联系我们
  • 中文 |
  • Eng
  • Athena 2.0

    尺寸 与 重量

    Athena 2.0 三元锂电池版本轮廓尺寸图

    高度:237mm    净重:22kg

    机械尺寸:429*460*237mm(三元锂版本)

    Athena 2.0 磷酸铁锂电池版本轮廓尺寸图

    高度:237mm    净重:22kg

    机械尺寸:429*460*237mm(磷酸铁锂版本,不含中控以及电池高度)

    产品参数

    机器名 Athena2.0 底盘
    核心功能 SLAMWARE™定位导航
    质量与体积 长*宽度 429*460mm
    高度 237mm(不含中控,电池)
    净重 22kg
    额定负重 40kg

    最大负重

    (平行水泥路面)

    60kg
    传感器性能参数 激光雷达传感器

    最大扫描半径

    (90%反光率表面)

    30m(Tof S2雷达)
    深度摄像头传感器 数量 标准1个
    探测距离

    0.3m – 3.5m

    (随照明条件而变化)

    视场(FOV) H:75±3°;V:51±3°
    低矮障碍物识别传感器 数量 1个
    最低障碍物识别高度 >3cm
    物理磁传感器 数量 2个
    最大探测距离 35mm
    物理碰撞传感器 数量 2个
    触发方式 物理碰撞
    触发力值 8N
    建图性能 地图分辨率 50mm
    最大建图面积 300m x 300m
    运动参数 最大行走速度 1.2m/s
    默认行走速度 0.7m/s
    建图模式最大行走速度 0.6m/s
    最大跨越坡度 10°坡道:底盘最大坡角度10°,坡度为18%坡道整机质心高度18cm以内安全坡道10°以内(坡度100%是指45°坡道,100m的长度高度差是100m)
    垂直过坎高度 20mm
    水平过沟壑宽度 40mm
    最小通过窄道距离 550mm
    电机 轮对

    2个6.5 寸轮毂电机

    4个2.5寸万向轮

    用户接口 硬件接口 电源接口 DC 24V 10A
    DC 12V 2A
    HDMI 1*HDMI
    音频 1*3.5mm耳麦插座

    1*LINE_MIC音频插针

    (与耳麦插座Co-lay)

    1*双声道5w/8Ω功放喇叭插针
    网络接口 以太网 1*RJ45千兆网口
    Wi-Fi 2.4GHz/5GHz
    软件接口 SLAMWARE™ http协议接口,可支持不同开发语言和开发底盘,如Windows/iOS/Android/Linux
    网络 Wi-Fi 无需验证的网络环境
    4G 支持国内外运营商4G卡(根据需求定制)
    电池及续航能力 容量规格 20AH磷酸铁锂电池(外挂)
    静止状态 >19H(空载,常温环境)
    空载运行时间 >15H(空载,常温环境)
    满载续航时间 8H(40KG,常温环境)
    充电时间 3~4 h(标准充电桩)
    电池寿命 2000次充放电循环下降到初始容量的 60%
    功耗 待机功耗 17W(空载)

    满负重额定功耗

    (额定负重40kg)

    40W(运动)
    外接负载最大功耗 240W
    噪音 工作噪音 ≤60db
    工作环境 工作温度 0℃~ 40℃
    运输储存条件 -25-+55℃
    工作湿度 20~ 90%rh(不结露)
    使用海拔 ≤2000m
    机器名 Athena2.0 PRO MAX底盘
    核心功能 SLAMWARE™定位导航
    质量与体积 长*宽度 429*460mm
    高度 237mm(不含中控,电池)
    雷达中心层高度 21.1cm
    最小离地间隙 2.8cm
    净重 22kg
    额定负重 40kg
    传感器性能参数 精准对接摄像头(辅助二维码使用) 对接精度 ±1.5cm
    角度 ±1.0°
    超声波传感器 数量 2个
    激光雷达传感器 型号 RPLiDAR S2(Dtof原理)
    扫描半径

    0.05-30m(90%反射率,白色物体)

    0.05-10m(10%反射率,黑色物体)

    测距精度 全量程±3cm
    深度摄像头传感器 数量 标准2个
    探测距离 0.3m - 2m(随照明条件而变化)
    视场(FOV) H:147±3°;V:51±3°
    低矮障碍物识别传感器 数量 1
    最低障碍物识别高度 >3cm
    物理磁传感器 数量 2个
    最大探测距离 3.5cm
    物理碰撞传感器 数量 2个
    触发方式 物理碰撞
    触发距离 0.3~0.5cm
    触发力值 8N
    建图性能 地图分辨率 1.5cm
    单次最大建图面积

    500m x 500m(5cm地图分辨率)

    350m x 350m(1.5cm地图分辨率)

    最大运行面积 250,000㎡
    运动参数 最大行走速度 1.2m/s(可定制1.5m/s)
    默认行走速度 0.7m/s
    建图模式最大行走速度 0.6m/s
    最大跨越坡度 10°坡道:底盘最大坡角度10° 坡度为18%坡道,整机质心高度18cm以内安全坡道10°以内(坡度100%是指45°坡道,100m的长度高度差是100m)
    垂直过坎高度 2cm
    水平过坎宽度 4cm
    最小通过窄道距离 55cm
    到点精度(AVG) ±2cm(1.5cm地图分辨率)
    到点精度(MAX) ±4cm(1.5cm地图分辨率)
    最小到点角度 ±1.0°
    多机避障 最大支持3台机器人同场景使用
    LORA模块(标配)
    电机 轮对

    2个6.5 寸轮毂电机

    4个2.5寸万向轮

    用户接口 硬件接口 电源接口 DC 24V 10A
    HDMI 1*HDMI
    开关 1*刹车释放,1*急停(I/O),1*电源开关
    音频 1*3.5mm耳麦插座
    1*LINE_MIC音频插针(与耳麦插座Co-lay)
    1*双声道5w/8Ω功放喇叭插针
    网络接口 以太网 2*RJ45千兆网口
    Wi-Fi频段 2.4G/5GHz
    软件接口 SLAMWARE™ http协议接口,可支持不同开发语言和开发底盘,如Windows/iOS/Android/Linux
    网络 Wi-Fi 无需验证的网络环境
    4G 国内外运营商4G卡(根据需求付费定制)
    电池及续航能力 容量规格 20AH磷酸铁锂电池(外挂)
    静止状态 >19H(空载,常温环境)
    空载运行时间 >15H(空载,常温环境)
    满载续航时间 8H(40KG,常温环境)
    充电时间 3~4h(标准充电桩)
    电池寿命 2000次充放电循环下降到初始容量的 60%
    功耗 待机功耗 33W(空载)

    满负重额定功耗

    (额定负重40kg)

    56W(运动)
    外接负载最大功耗 240W
    噪音 工作噪音 ≤60db
    工作环境 工作温度 0℃~ 40℃
    运输储存条件 -25-+55℃
    工作湿度 20~ 90%rh
    使用海拔 ≤2000m
    认证 CR
    进一步了解 Athena 2.0 的概述 >
    top
    FaceTime Icon