激光雷达 激光雷达

三角测距激光雷达

面向机器人定位与SLAM应用的高性价比二维激光雷达方案

三角测距激光雷达全部产品

三角测距激光雷达的应用领域和特点

RPLIDAR A系列是一类以稳定性和成本控制为核心的三角测距激光雷达,常被用于已经具备明确产品形态的移动机器人项目中。
在实际落地中,很多机器人厂商选择RPLIDAR A系列,并不是因为追求极限参数,而是看重它在室内导航场景下长期运行的可靠性。在仓库、办公楼、商场等结构相对规则的环境中,RPLIDAR A系列可以持续输出稳定的测距与扫描数据,用于定位、避障和基础路径规划。
对于需要批量交付或长期维护的机器人产品来说,RPLIDAR A系列的技术路线成熟、工程风险可控,有助于缩短整体开发周期,并降低系统调试和维护成本。因此,它经常作为入门级或量产型机器人的基础激光雷达方案。
当项目后续对测距距离、环境适应能力提出更高要求时,也可以在现有系统架构基础上,平滑升级到思岚科技的其他激光雷达系列。

三角测距激光雷达常见问题

在基础导航任务中,三角测距激光雷达的优势在于输出数据稳定、环境依赖性相对较低。其测距结果不依赖于环境纹理和颜色变化,在光照条件相对可控的环境中,可以持续提供结构化的距离信息,便于实现可靠的避障和定位。其局限在于环境适应能力相对有限,更适合室内或结构相对规则的应用场景。

在标准工作条件下,RPLIDAR激光雷达可支持约 5 年的连续运行(7×24小时)。其结构设计与光磁融合方案有助于降低机械磨损,满足长期稳定运行的应用需求。

在实际机器人项目中,入门级和量产型产品往往更关注系统成熟度、稳定性和整体成本可控性。三角测距激光雷达经过多年应用验证,在室内移动机器人领域已经形成了相对成熟的技术路线,相关算法、硬件接口和工程经验都较为完善。

在思岚科技的激光雷达产品体系中,RPLIDAR A系列定位于入门至中端的二维激光雷达产品线,强调性能、成本与易用性的平衡。对于需要更远测距、更强抗干扰能力或更复杂应用场景的项目,可以进一步考虑更高规格的RPLIDAR S系列产品。

RPLIDAR A 系列产品符合多项海外市场常见的合规认证要求,包括CE、FCC、KC等,适用于面向欧洲、北美及部分亚洲市场的项目。具体认证情况可以联系我们进行了解。

top
FaceTime Icon