主页
产品 产品
应用案例
新闻动态
促销活动
下载与支持
关于我们
生态合作
联系我们
主页
产品 产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
联系我们
  • 中文 |
  • Eng
  • Aurora

    尺寸 与 重量

    净重:505g   机械尺寸:108 x 97 x 88mm

    Aurora三视图及尺寸

    产品参数

    核心参数 具体指标
    2D地图分辨率 2cm/5cm/10cm可调
    最大建图面积 >1,000,000㎡
    重定位 支持全局重定位
    地图续建 支持
    地图加载和保存 支持
    建图定位模式 激光视觉惯导多源融合
    多传感器同步机制 硬件时间同步
    激光雷达测量距离 雷达最远测量距离
    相机规格 双目鱼眼全局camera,支持HDR,FOV 180°,6cm基线
    相机帧率 典型15Hz,10/30Hz可定制
    最大倾斜角度 无要求,(为保障2D建图效果,建议不超过30°倾斜角)
    进一步了解 Aurora 的概述 >
    top
    FaceTime Icon