主页
产品 产品
应用案例
新闻动态
促销活动
下载与支持
关于我们
生态合作
联系我们
主页
产品 产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
联系我们
  • 中文 |
  • Eng
  • 喜报 | 思岚科技通过2024年第一批上海市高新技术成果转化项目认定

    近日,2024年第一批拟认定上海市高新技术成果转化项目名单予以公示通过。思岚360度激光雷达开发套装成果获得认定,成为此次公示名单中唯一一家360°激光雷达开发套装企业。

    思岚科技高新技术成果成功认定

    思岚科技基于RPLIDAR 360度激光雷达开发套装系列产品为机器人检测与避障、多点互动、低速无人驾驶等应用提供了高效可靠的定位和避障功能。截至目前,思岚科技的产品已经服务全球3000+企业客户,辐射全球30+国家和地区。

    关于思岚360度激光雷达开发套装

    思岚的360°激光雷达开发套装包含了RPLIDAR A系列、S系列全部产品及型号(A1M8-R6,A2M8-R6,A2M12,A3M1-R4,S1M1-R2,S2M1-R2,S2M1-R2L,S2M1-R2L,T1,M2M2,S1M1-R2 Blister,S2M1-R2Blister,S2,S3,S3-Lite )。通过三角测距/DTOF测距技术提供稳定的测距扫描、障碍物检测与避障技术,还可以提供机器人SLAM定位信息,为后续导航避障做基础。

    思岚通过不断的技术升级和产品迭代,提升激光雷达产品环境扫描的性能,帮助机器人在高变环境、低特征环境、强光环境等各种复杂环境下实现高可靠、高稳定性定位,助力机器人建图导航。

    激光雷达开发套装结合SLAM算法建图

     

    在避障方面,思岚攻克了激光雷达在面对室外强光、室内深色物体、细小物体、玻璃、镜面等高反射物体时“看”不准确的窘境。结合激光雷达在应用场景中会产生的拖尾、噪点等干扰难题,思岚科技也一并解决,让激光雷达“看清”环境中的每一个细节,给机器人和其他应用予以更好的“指引”。

    激光雷达开发套装产品精准识别黑色三脚架

    激光雷达开发套装产品精准识别玻璃

     

    产品特点

    · 三角/DTOF激光雷达,满足不同应用场景需求

    · 测距半径长,室内外环境实用性强,场景应用广

    · 360°扫描角度,全面丰富感知,反馈环境信息

    · 安装简单,兼容ROS,适用于大多数开发集成

    · 抗环境干扰能力强,使用寿命长达5年

    · 操作简单,自有开发与管理软件

    · 国内成熟研发体系开发,自有工厂生产供应

     

    产品参数

    RPLIDAR S系列激光雷达

    360°高性能、紧凑型DTOF雷达

     

    RPLIDAR A/C系列激光雷达

    360°高性价比三角/DTOF测距激光雷达

    思岚科技始终坚持以科技创新引领高质量发展,截至目前,思岚在360度激光雷达开发套装上共拥有专利近百余件,牵头/参与各类技术及产品标准制定20余项。2023年,思岚更是加快产品步伐,针对工业领域、多点互动领域提供专用雷达T1和C1,推动多产业高质量、高效能发展。

    2024年,思岚也将保持高频节奏,继续立足创新,推出新品,赋能各类场景。基于360度激光雷达开发套装,联合机器人产业链上下游集群创新,解决制约机器人应用的关键技术问题,在激光测距传感器领域实现高性价、高效能、高稳定的应用,发挥头雁作用,助力产业高质量发展。

    关键字:荣誉与奖项

    top
    FaceTime Icon