主页
产品 产品
应用案例
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
生态合作
联系我们
主页
产品 产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
联系我们
  • 中文 |
  • Eng
  • Phoebus

    尺寸 与 重量

    • Phoebus P4M11 尺寸与重量

      型号:P4M11
      净重:105kg
      尺寸:780mm*506mm*270mm

    • Phoebus P4M21 尺寸与重量

      型号:P4M21
      净重:90kg
      尺寸:780mm*506mm*270mm

    产品参数

    型号 P4M11 P4M21
    基本参数 本体外形尺寸(mm) 780*506*270
    自重 ≤105kg ≤90kg
    最大负载/顶升负载(KG) 300 300
    最大举升高度(mm) 60 /
    最小举升时间(s) 4 /
    满载最大速度 1.2m/s
    导航到点精度 <±40mm,2°
    末端定位精度 <±10mm,1°
    传感器配置 激光雷达 RPLIDAR S3E,量程0-40m(90%reflection),精度±3cm
    数量:2,对角放置
    深度相机 数量:1;可增配:1
    单个深度FOV:H:75±3°;V:51±3°;探测距离:0.3-3.5m
    前视RGB摄像头 选配
    Vslam模组 选配
    低矮/悬崖检测雷达 1
    工业触边 2
    性能参数 驱动方式 双轮差速驱动
    导航方式 激光Slam导航
    视觉SLAM(选配)
    地图分辨率 5cm(默认);可配置1.5cm分辨率
    单次最大建图面积(m) 500*500(5cm分辨率)
    300*300(1.5cm分辨率)
    末端定位方式 支架腿定位方式(±20mm,±2°)
    定位梢(±10mm,±1°)
    地面二维码方式(±10mm,±1°)(暂不支持)
    marker定位方案(L形、V形等)(±10mm,±1°)(可适配支持,精度根据实际场景测试)
    反光条辅助定位(±10mm,±1°)(支持,精度根据实际场景测试)
    电池类型 磷酸铁锂电池
    电池容量 30AH 24V
    电池寿命 完整充放电2000次循环后,容量下降到初始容量的80%
    充电方式 手动充电/自动充电
    运行时间 12h(空载运行)
    4.5h(典型工况)
    充电时间 30~80% 2h
    通信方式 4G/WIFI/Lora/蓝牙
    进一步了解 Phoebus 的概述 >
    top
    FaceTime Icon