体积更小,性能更好
新一代SL-Dtof王牌产品上阵!
RPLIDAR S3
搭载思岚自研SL-Dtof技术
在测距精度、抗噪点、抗拖尾能力上
性能稳定,测距表现优异
S3抗拖尾表现
传统Dtof技术雷达抗拖尾表
优化算法和光学工艺
40m@70%反射率
15m@10%反射率
优异的测量表现
让应用更“放心”
无惧室内、室外阳光
高效抗击环境光干扰
提供精准测距数据
相比S系列其他产品
S3又小又薄
应用场景Max
高度兼容思岚全系列生态
切换无忧
参数升级,体积更小,性能更佳
应用范围更广
关键字:思岚科技,激光雷达,RPLIDAR S3,机器人