10月12日下午,上海市机器人行业协会召开第二届会员大会第五次会议暨第二届理事会第八次会议。
在此次会员大会上,上海市机器人行业协会公布了2021年度奖项名单。上海思岚科技凭借扎实的产品力,荣获2021年度应用创新奖。
此次奖项评选从今年1月开始启动,先后通过秘书长办公会、组织来自政府产业主管部门、高校专家参加的专家评审会,历经10个月的筛选,最终推选出6家企业获得年度应用创新奖项,这也是协会首次推出的年度奖项,思岚可以获得本次奖项也充分体现了思岚在机器人行业的先进性和代表性。
▲思岚科技荣获2021年度应用创新奖
应用落地是产品的最终宿命,思岚从成立以来一直都专注于机器人自主定位导航技术的研发,针对垂直行业深度应用,并且基于自主研发的移动底盘为客户提供场景级一站式移动机器人解决方案。
经过10年的应用积累,思岚产品已经应用在各大场景中,包括医疗场景、AGV场景、机房场景、康养场景、智能防控场景、餐厅场景、酒店场景等。
其实,从思岚成立以来就获得了很多政府、行业以及媒体的肯定,凭借优秀的核心技术和产品拿到了很多包括:机器人智能等级评价、中国人工智能商业落地100强、年度技术创新奖、最佳人工智能产品奖、中国商用机器人最佳场景奖、科创好公司智能制造top10等奖项。
获得本次年度应用创新奖,思岚也是实至名归,思岚产品销售遍布全球20多个国家地区,2000多家客户群体,国内各知名移动机器人厂家中70%都在使用思岚产品,市场占有率相当可观。
小岚就简单列举一下思岚底盘的应用~
基于Athena底盘,智能机器人应用

基于思岚Athena及Athena2.0移动底盘的产品,各大厂商开发了服务与各种场景的智能机器人,不但可以保证机器人的自主导航定位能力,并且Athena系列底盘的超强窄道通过性,在各大场景中都可以畅通无阻。
基于Apollo底盘,送餐、送物、消杀都不在话下


基于思岚的Apollo底盘,实现了酒店配送、餐厅送餐、医疗消杀等功能应用,在酒店、医院、餐厅等场景通过思岚底盘的自主导航定位的能力,让机器人可以在各大场景中自主完成配送、消杀作业,帮助客户减少了大量的人力成本。
基于SLAMTEC HERMES底盘,大负载get

基于思岚SLAMTEC HERMES底盘,大容量机器人配送也不在话下,最大负重高达90KG,适用于各大室内场景的物品配送。可搭配50L大容量舱体、16L大容量储液箱,在餐厅、医院、办公楼等环境也可以平稳行走。
思岚,让机器人行走更智能
一直以来,思岚科技都在不断探索人工智能创新场景的应用及商业落地,用先进的技术和扎实的产品力助力开发者快速验证,加速机器人的应用落地
关键字:荣誉与奖项
喜讯|思岚科技荣膺工信部第七批专精特新“小巨人”企业称号!
喜报!思岚科技盐城工厂荣膺2024年度盐南高新区“工业杰出贡献企业”称号
为具身智能提供专属可靠的3D空间感知解决方案 | 思岚科技荣获【双年度移动机器人优质供应链奖】
领航具身智能新时代|思岚科技荣获2024年度具身智能产业赋能奖
思岚科技荣登人形机器人感知与控制供应链“上榜企业”
喜报 | 思岚科技通过2024年第一批上海市高新技术成果转化项目认定
思岚科技荣获“楼宇黑科技TOP10”,助力楼宇新变革
2023WIM创新者年会 | 思岚科技CEO陈士凯荣获““2023中国泛人工智能优秀人物TOP20”
思岚科技入选《2023年度上海智能机器人标杆企业与应用场景推荐目录》名单
创新不止,载誉而归 | 思岚科技荣获“中国机器人传感器创新应用奖”