主页
产品 产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
联系我们
  • 中文 |
  • Eng
  • LPX-E3

    尺寸 与 重量

    高度:48mm    重量:180g   尺寸:56.63 x 56.63 x 48mm

    LPX-E3 轮廓图

    产品参数

    系列 LPX-E3系列
    型号 E3P1 E3P2
    测距半径

    0.05 - 25m (识别区(≥70% 反射率))

    0.05 - 10m (警告区(≥10% 反射率))

    0.05 - 4m (报警区(≥2% 反射率))

    0.05 - 40m (测量区(≥70% 反射率))

    0.05 - 40m (识别区(≥70% 反射率))

    0.05 - 15m (警告区(≥10% 反射率))

    0.05 - 5m (报警区(≥2% 反射率))

    测量盲区 0.05m
    扫描频率 20Hz 10/15/20Hz
    角度分辨率 0.225° @ 20Hz

    0.1125° @ 10Hz

    0.17° @ 15Hz

    0.225° @ 20Hz(典型值)

    区域监控数据输出 IO
    监控区域组 64 组 @ 20Hz 64 组 @ 20Hz(典型值)
    48 组 @ 15Hz
    32组 @ 10Hz
    同时监控区域组数 1(包含三个区域)
    配置接口 USB Type-C
    点云输出 无
    测距分辨率 10mm
    测量精度 ± 30mm
    操作温度 0℃~50℃
    进一步了解 LPX-E3 的概述 >
    top
    FaceTime Icon