主页
产品 产品
应用案例
新闻动态
促销活动
下载与支持
关于我们
生态合作
联系我们
主页
产品 产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
联系我们
  • 中文 |
  • Eng
  • RPLIDAR S2

    尺寸 与 重量

    高度:38.5mm    重量:190g   尺寸:77 x 77 x 38.85mm

    RPLIDAR S2尺寸图

    产品参数

    应用场景 适合室内外环境,可靠的抗日光能力
    产品 S2L S2 S2P S2E
    型号 S2M1-RxL S2M1-Rx S2M1-RxP S2M1-RxE
    测量半径 0.05-18m(90% 反射率) 0.05-30m(90% 反射率) 0.05-50m(90% 反射率) 0.05-30m(90% 反射率)
    0.05-8m(10% 反射率) 0.05-10m(10% 反射率) 0.05-15m(10% 反射率) 0.05-10m(10% 反射率)
    测量盲区 0.05m
    采样速度 32000次/秒
    扫描频率 10Hz
    角度分辨率 0.1125°
    俯仰角 ±1.5°
    测距精度 ±30mm
    测距分辨率 13mm
    通讯接口 URAT串口(1M) URAT串口(1M) URAT串口(1M) Ethernet UDP(10/100M)
    工作电压 5V 12V
    功耗 > 2W
    防护等级 IP65
    工作温度 -10℃-50℃
    注释:x表示1或者2,负角度俯仰角为1( -1.5°-0°(不含0°)),正角度俯仰角为2(0°-1.5°(含0°))
    进一步了解 RPLIDAR S2 的概述 >
    top
    FaceTime Icon