17621250496
主页
产品 产品
应用案例
新闻动态
促销活动
下载与支持
关于我们
生态合作
联系我们

Aurora S 全集成AI空间感知系统

深度融合视觉、惯性导航与思岚自研AI-VSLAM技术

LPX E3工业级区域监控雷达

40m 监控半径,0.1125° 高分辨率,64 区域组,≥80Klux

RPLIDAR S3 SL-Dtof激光雷达

40m测距半径、32K采样频率、0.1125°、室内外均可使用

RPLIDAR A2 360°激光测距雷达

16m/12m 测量半径,4cm 超薄外观,机器人建图导航

48V Hermes 具身智能机器人通用底盘

搭载48V30AH超大容量电池,双雷达配置+深度视觉SLAM

Phoebus P350 开放AI工业级机器人底盘

300KG载重力,60CM极致通过性,激光视觉融合导航+柔性化部署

促销活动

促销
活动

top
FaceTime Icon