主页
产品
应用案例
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
生态合作
联系我们
主页
产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
联系我们
  • 中文|
  • Eng
  • SLAMKit

    SLAMKit 尺寸

    SLAMKit

    License Card尺寸

    *雷达尺寸据具体雷达选型而定

    SLAMKit性能参数

    最大建图面积 500000m2 ~ 1200000m2
    地图分辨率 1cm、2.5cm、5cm可选
    实时定位误差(典型值) ± 5mm,± 1°
    定位稳定性 50%以上地图环境变化率仍可稳定工作
    最大观测距离 50m(典型值,具体视雷达选型决定)
    扫描频率 10 ~ 20Hz
    定位输出频率 20 ~ 100Hz
    进一步了解 SLAMKit 的概述 >
    top