主页
产品 产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
联系我们
  • 中文 |
  • Eng
  • Aurora S Lite

    尺寸 与 重量

    净重:187g   机械尺寸:26.5 x 45.9 x 93mm

    Aurora S Lite 尺寸与重量

    接口示意图

    Aurora S Lite 接口示意图

    产品参数

    核心参数 具体指标
    最大建图面积 >1,000,000㎡
    重定位 支持全局重定位, 精度±5cm
    地图管理 支持地图续建、加载和保存
    建图定位模式 以深度学习的vSLAM为主,可融合激光雷达
    多传感器同步机制 硬件时间同步
    相机规格 双目鱼眼,60mm基线,DFOV 180°,H146°,V124°,全局快门,RGB
    相机帧率 10Hz
    稠密深度相机功能 采用端到端深度学习方案,支持强光、弱纹理,有效检测率>90%
    AI物体识别和分割 支持18个室外场景和80个室内场景,可按需扩展定制
    功耗 10W(典型值)
    工作温度 -20℃~50℃
    启动温度 ≥0℃
    存储温度 -20℃~60℃
    进一步了解 Aurora S Lite 的概述 >
    top
    FaceTime Icon