LPX-E3
40m监控半径,0.1125° 高分辨率,最高支持64个监控区域组,≥80klux抗阳光能力
40m监控半径,0.1125° 高分辨率,最高支持64个监控区域组,≥80klux抗阳光能力
40m测距半径,60k采样频率,±30mm测距精度,IP66防护等级,≥80klux抗阳光能力
12m测距半径,360°全方位扫描,5k采样频率,重量仅110g
40m测距半径,360°全方位扫描,32k采样频率,80klux抗阳光能力,尺寸小巧
30m测距半径,360°全方位扫描,32k采样频率,80klux抗阳光能力
25m测距半径,360°全方位扫描,16k采样频率,室内外均可用
16m测距半径,360°全方位扫描,16k采样频率,无刷电机低噪音
12m测距半径,360°全方位扫描,8k采样频率,低成本、高寿命
48V30AH超大容量电池,双雷达配置+深度视觉SLAM
激光视觉融合导航,300kg载重,整机多种拓展形态,顶升/非顶升
多传感器融合导航,360°无死角防护,100kg载重
429×460×237mm紧凑机身,可过55cm窄道,60kg载重
双雷达配置+深度视觉SLAM,专为商用服务场景优化,80kg载重
26x85x98mm小巧体积,内置算法算力,像素级语义理解,为具身智能而生
激光+双目视觉+IMU融合,AI深度学习,超大建图面积,开机即用
40m测距半径,通电即用,大场景、高品质建图
提供定位与建图功能的商业化解决方案,为机器人提供环境建模与自主定位的能力