主页
产品 产品
应用案例
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
生态合作
联系我们
主页
产品 产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
联系我们
  • 中文 |
  • Eng
  • news title separator 聚焦FAIR plus 2025 | 思岚科技硬核产品矩阵,解锁机器人场景化落地新范式

    2025年4月24日-26日,深圳福田会展中心8号馆内人潮涌动,由深圳市机器人协会主办的FAIR plus 2025机器人全产业链接会迎来巅峰时刻。

    fair plus海报

    作为机器人感知与移动技术的领航者,思岚科技(SLAMTEC)以“全场景适配、全栈技术赋能”为主题,携三大核心产品隆重亮相,为仓储物流、智能制造、智慧服务等场景提供“感知-移动-决策”一体化解决方案。

     

    展会盛况:思岚科技展台成焦点

     

     

    在现场,思岚科技团队也为前来参展的客户们详细介绍了思岚科技为机器人产业升级提出的解决方案:

    多模态感知融合:通过激光雷达与视觉的协同,提升机器人在动态环境下的鲁棒性;

    工业场景柔性化:平衡重载AGV的载重能力与路径灵活性,适应小批量、多品种生产需求;

    百万平米级部署:用3D空间感知几乎解决超大场景下地图更新、多机协同与通信延迟难题。

     

    全栈式技术矩阵重磅亮相

     

    全栈式技术矩阵重磅亮相思岚科技以“模块化设计+场景化适配”为核心策略,针对不同行业需求打造差异化产品组合,覆盖轻载商用、重载工业、复杂环境感知三大维度。

    激光雷达系列:精准感知,多元适配

     

    思岚激光雷达

     

    思岚激光雷达系列是机器人“智慧之眼”,以高性能、精准测距及多场景适配能力,为机器人定位导航提供坚实支撑。

    室内小型场景:小型化、低功耗激光雷达,体积小巧易集成,在狭窄复杂空间精准避障,保障服务高效完成。

    室外大型场景:中远距离、高防护激光雷达,适配工业搬运、巡检机器人。测距远、防护强,恶劣天气下仍能稳定输出定位信息,保障机器人安全作业。

     

    Hermes底盘:赋能商用场景“轻量化”部署

     

    思岚科技赫尔墨斯底盘

     

    作为思岚科技商用机器人移动底盘的“明星产品”,Hermes底盘凭借超强负载能力极致空间利用率,成为零售、餐饮、酒店等场景的“移动中枢”:

    超强载重与灵活性:最大负载80kg,可承载货柜、服务台等模块化设备;最小通行宽度仅75cm,轻松穿梭于餐厅卡座、商场过道等狭窄空间;

    全场景适配:支持自主避障、多楼层导航、动态路径规划,满足送餐、巡游、信息交互等多样化需求;

    快速部署:提供标准化接口与SDK开发包,30分钟即可完成功能扩展,助力企业缩短60%研发周期。

     

    Phoebus P350:工业级重载“铁骑”

     

    思岚科技phoebus底盘

     

    针对工业场景对载重、稳定性智能化的严苛要求,Phoebus P350 开放AI工业级机器人底盘用300kg超强载重深度学习导航系全向移动能力,为中小型工厂提供高效,简单、可靠的自动化智能化工业搬运解决方案。

    工业级性能:300kg超强载重,支持重型AGV、复合机器人等设备部署;IP54防护等级,无惧粉尘、油污、潮湿等恶劣环境;

    智能导航升级:搭载新一代深度学习导航系统,可实时识别货架、机械臂、人员等动态障碍物,路径规划响应速度提升50%;

    全向移动:支持360°旋转与侧移,在2m×2m狭窄空间内灵活转向,适配电子厂、汽车产线等高密度作业场景。

     

    SLAMTEC Aurora:百万平米级建图“天花板”

     

    思岚aurora

     

    作为思岚科技“感知中枢”的集大成者,SLAMTEC Aurora通过激光、视觉、惯性导航和深度学习技术的多模态融合,赋予机器人精准的空间感知能力:

    超大规模建图:支持1,000,000m²超大场景建图,精度达厘米级,轻松覆盖园区、港口、物流中心等复杂环境;

    全天候适应:室内外场景无缝切换,强光、弱光、玻璃幕墙等环境下仍能精准识别障碍物;

    AI语义理解:基于深度学习的3D语义地图,可识别地面材质、楼梯、电梯等环境特征,实现“感知-决策-执行”闭环。

     

    以全栈技术矩阵,加速机器人“场景化革命”

     

    思岚科技始终认为“机器人产业的终极目标是‘替代人’到‘赋能人’的跨越,而核心在于场景化落地能力。随着人工智能、5G等技术的快速发展,服务机器人正迎来黄金发展期。思岚科技通过本次FAIR plus 2025展会,不仅展示了其全栈式技术实力,更彰显了赋能行业、推动产业进步的坚定决心。

    未来,思岚科技将持续深耕‘感知-移动-决策’全栈技术,通过标准化产品与定制化服务,帮助客户快速实现机器人商业化。

    关键字:展会动态

    top
    FaceTime Icon