LPX-E3
40m 감시 반경, 0.1125° 고해상도, 최대 64 감시 영역 지원, ≥80 klux 햇빛 저항
SLAMTEC의 LPX 산업용 LiDAR 시리즈는 안정성, 정밀도 및 장기간 신뢰성 있는 운용이 요구되는 산업 환경을 위해 설계되었습니다. 산업 현장에서의 감지, 모니터링 및 안전 관련 시스템에 적용되는 산업 등급 LiDAR 솔루션입니다.
산업 물류 및 자동화 시스템에서 LPX-T1은 AGV와 산업용 로봇의 주행, 장애물 회피 및 환경 인식에 활용됩니다. 공장과 물류 창고처럼 구조가 복잡하고 설비가 밀집된 환경에서도 높은 샘플링 성능을 통해 지속적으로 안정적인 스캔 데이터를 제공하여 장시간 운용 시에도 정확한 위치 인식과 경로 계획을 지원합니다.
LPX-E3는 이동 플랫폼 외에도 구역 감시 및 산업 안전 분야에 주로 적용되며, 지정 영역을 실시간으로 스캔해 인원 또는 물체의 진입, 체류, 경계 침범 상태를 감지할 수 있습니다. 소프트웨어 기반 설정을 통해 유연한 감시 구역 구성이 가능합니다.
LPX 산업용 LiDAR는 분진, 진동, 전자기 간섭 등 가혹한 환경에서도 운용할 수 있는 내구성과 환경 적응성을 갖추고 있어, 장기 안정성과 높은 감지 신뢰성이 요구되는 산업 시스템 통합 프로젝트에 적합한 솔루션입니다.
LPX-E3는 주로 산업 현장 모니터링 및 안전 보호 용도로 설계된 제품으로, 안정적인 감지 성능과 우수한 환경 간섭 대응 능력을 강조합니다. 또한 전용 소프트웨어를 통해 감지 영역을 유연하게 설정할 수 있어 다양한 산업 환경에 적용이 가능합니다.반면, LPX-T1은 AGV 및 산업용 로봇을 대상으로 한 제품으로, 거리 측정 성능, 스캔 속도, 그리고 동적 환경 인지 성능에 중점을 두고 설계되었습니다. 이동형 로봇 플랫폼에 최적화된 것이 특징입니다.
표준 운용 조건에서 RPLIDAR 는 약 5년간의 연속 운용(24시간, 7일 기준)을 지원하도록 설계되었습니다. 구조적 설계와 광자기 융합 방식은 기계적 마모를 줄이는 데 기여하며, 장기간 안정적인 운용이 필요한 응용 환경에 적합합니다.
지원합니다. LPX-E3 산업용 LiDAR는 SLAMTEC에서 제공하는 소프트웨어 도구를 통해 모니터링 및 감지 영역을 유연하게 구성할 수 있습니다. 사용자는 현장 요구 사항에 따라 서로 다른 감지 영역과 트리거 로직을 설정할 수 있어, 산업 안전 시스템이나 모니터링 시스템에 보다 손쉽게 통합할 수 있습니다.
산업 안전 환경에서는 센서의 안정성, 강력한 간섭 대응 능력, 그리고 장시간 연속 운용 능력이 특히 중요합니다. 일반 센서와 비교했을 때, 산업용 LiDAR는 보다 신뢰성 높은 거리 및 영역 감지 데이터를 제공할 수 있어, 인원 보호나 위험 구역 감시와 같은 핵심 안전 업무에 더욱 적합합니다.
SLAMTEC LiDAR 제품은 CE, FCC, KC 등 해외 주요 시장에서 요구되는 다양한 인증 기준을 충족하며, 유럽, 북미 및 일부 아시아 시장을 대상으로 한 프로젝트에 적용할 수 있습니다. 제품별 상세 인증 정보는 별도로 문의해 주시기 바랍니다.