LPX-E3
40m 감시 반경, 0.1125° 고해상도, 최대 64 감시 영역 지원, ≥80 klux 햇빛 저항
40m 감시 반경, 0.1125° 고해상도, 최대 64 감시 영역 지원, ≥80 klux 햇빛 저항
40m 측정 반경, 60kHz 샘플링 속도, ±30mm 거리 정확도, IP66 보호 등급, ≥80 klux 햇빛 저항
12m 측정 반경, 360° 전방위 스캔, 5kHz 샘플링 속도, 무게 단 110g
40m 측정 반경, 360° 전방위 스캔, 32kHz 샘플링 속도, 80 klux 햇빛 저항, 컴팩트한 크기
30m 측정 반경, 360° 전방위 스캔, 32kHz 샘플링 속도, 80 klux 햇빛 저항
25m 측정 반경, 360° 전방위 스캔, 16kHz 샘플링 속도, 실내외 모두 사용 가능
16m 측정 반경, 360° 전방위 스캔, 16kHz 샘플링 속도, 저소음 브러시리스 모터
12m 측정 반경, 360° 전방위 스캔, 8kHz 샘플링 속도, 저비용, 긴 수명
4륜 독립 조향 기반의 전방향 이동과 유연한 장애물 회피 성능으로 구현된 지능 및 휴머노이드 로봇에 최적화되었습니다
48V 30Ah 대용량 배터리, 듀얼 LiDAR 구성과 깊이 비주얼 SLAM
레이저·비전 융합 내비게이션, 300kg 적재 용량, 탑승형·비탑승형을 포함한 다양한 확장 형태
다중 센서 융합 내비게이션, 360° 사각지대 없는 보호, 100kg 적재 용량
429×460×237mm의 컴팩트한 바디로 55cm 좁은 통로 통과 가능하며, 최대 60kg 적재 하중을 지원합니다.
듀얼 LiDAR 구성과 깊이 비주얼 SLAM, 상업용 서비스 환경에 최적화, 80kg 적재 용량
26×85×98 mm의 소형 크기, 내장 연산 성능, 픽셀 단위 시맨틱 이해, 임바디드 인텔리전스를 위해 설계됨
LiDAR·스테레오 비전·IMU 융합과 AI 딥러닝 기술로 초대형 맵 생성 영역을 지원하며, 전원 켜자마자 즉시 사용 가능합니다.
40m 측정 반경, 전원 연결 즉시 사용 가능, 대규모 환경에서도 고품질 맵핑
로봇을 위한 환경 모델링과 자율 위치 인식을 제공하는 위치 추정 및 맵핑 상용 솔루션