RPLIDAR A3
25m 측정 반경, 360° 전방위 스캔, 16kHz 샘플링 속도, 실내외 모두 사용 가능
RPLIDAR A 시리즈는 안정성과 비용 효율성을 중점으로 설계된 삼각측량 방식의 LiDAR 제품군으로, 이미 명확한 제품 구조를 갖춘 이동 로봇 프로젝트에 주로 적용됩니다.
실제 적용 사례에서 로봇 제조사는 극한 성능보다는 실내 내비게이션 환경에서의 장기적인 운용 안정성을 이유로 RPLIDAR A 시리즈를 선택하는 경우가 많습니다. 창고, 사무 공간, 상업 시설과 같이 구조가 비교적 규칙적인 환경에서 지속적으로 안정적인 거리 측정 및 스캔 데이터를 제공하여 위치 인식, 장애물 회피 및 기본 경로 계획을 지원합니다.
대량 생산이나 장기 유지 관리가 필요한 로봇 제품의 경우, 성숙한 기술 구조와 예측 가능한 엔지니어링 특성은 개발 기간 단축과 시스템 유지 비용 절감에 기여합니다. 이에 따라 RPLIDAR A 시리즈는 입문형 또는 양산형 로봇의 기본 LiDAR 솔루션으로 널리 활용됩니다.
향후 측정 거리나 환경 적응성에 대한 요구가 증가할 경우, 기존 시스템 구조를 유지한 상태에서 SLAMTEC의 다른 LiDAR 시리즈로 유연한 업그레이드가 가능합니다.
기본 내비게이션 작업에서 삼각측량 방식 LiDAR의 가장 큰 장점은 안정적인 데이터 출력과 비교적 낮은 환경 의존성입니다. 거리 측정 결과가 환경의 질감이나 색상 변화에 영향을 받지 않기 때문에, 조명 조건이 비교적 통제된 환경에서는 구조화된 거리 정보를 지속적으로 제공할 수 있으며, 이를 통해 신뢰성 있는 장애물 회피 및 위치 인식 구현이 가능합니다. 반면, 환경 적응성에는 일정한 한계가 있어 실내 또는 구조가 비교적 규칙적인 응용 환경에 더욱 적합합니다.
표준 운용 조건에서 RPLIDAR 는 약 5년간의 연속 운용(24시간, 7일 기준)을 지원하도록 설계되었습니다. 구조적 설계와 광자기 융합 방식은 기계적 마모를 줄이는 데 기여하며, 장기간 안정적인 운용이 필요한 응용 환경에 적합합니다.
실제 로봇 프로젝트에서 입문형 및 양산형 제품은 시스템의 성숙도, 운용 안정성, 그리고 전체 비용 관리 가능성을 중요하게 고려합니다. 삼각측량 방식 LiDAR는 오랜 기간 실내 이동 로봇 분야에서 검증되어 왔으며, 관련 알고리즘, 하드웨어 인터페이스, 엔지니어링 경험이 비교적 잘 축적된 성숙한 기술 경로를 형성하고 있어 대규모 적용에 적합합니다.
SLAMTEC의 LiDAR 제품 포트폴리오에서 RPLIDAR A 시리즈는 입문형부터 중급형까지를 아우르는 2차원 LiDAR 제품군으로 포지셔닝되어 있으며, 성능, 비용, 그리고 통합 편의성 간의 균형을 강조합니다. 더 긴 측정 거리, 강화된 간섭 대응 능력, 또는 보다 복잡한 응용 환경이 요구되는 경우에는 상위 사양의 RPLIDAR S 시리즈 제품을 고려할 수 있습니다.
SLAMTEC LiDAR 제품은 CE, FCC, KC 등 해외 주요 시장에서 요구되는 다양한 인증 기준을 충족하며, 유럽, 북미 및 일부 아시아 시장을 대상으로 한 프로젝트에 적용할 수 있습니다. 제품별 상세 인증 정보는 별도로 문의해 주시기 바랍니다.