前日,由启迪之星主办的X沙龙·具身智能专场在上海成功举办。本次沙龙聚焦“具身智能”的前沿探索,邀请来自机器人、AI、投资等多个领域的专家和创业者,共同探讨感知、决策、运动的技术趋势与应用机会。
活动中,思岚科技联合创始人兼CTO黄珏珅以《具身感知和移动的另类答案》为主题,深度解析了思岚科技如何通过技术融合与创新,构建一套为具身智能量身打造的感知和移动的解决方案。
在演讲中,黄珏珅指出,具身智能的核心是“感知—理解—行动”的闭环,感知能力是第一环,也是最关键的一环。
思岚科技推出的Aurora智见系列,正是为机器人打造的“专属眼睛”,是面向具身智能场景的空间感知解决方案。
2D→3D,3DoF→6DoF的升级:直接输出厘米级3D定位与稠密点云地图,闭环稳定,无需后处理拼接。
办公楼3D建图
语义感知升级:融合VLN/VLA多模态模型,识别墙体、门、货架、行人等语义元素,帮助机器人“理解世界”。
鲁棒性强,适应多场景:支持室内外超大规模建图,暗光环境、动态场景下依然稳定。
上海市内环线全长47.7公里建图闭环
PhotoReal场景重建:支持高保真数字孪生,让开发者能在虚拟环境中仿真规划。
“AURORA/智见系列不仅是感知硬件,更是面向具身智能的系统化能力,让机器人真正实现从‘看得见’到‘看得懂’的跨越。”
——黄珏珅
运动能力是闭环的另一关键环节。针对具身智能机器人对高功率、多楼层协同的需求,思岚科技推出48V Hermes具身智能机器人通用底盘。
其核心优势包括:
机械臂无缝适配:支持协作机械臂一体化控制,可快速构建“移动操作”机器人。
30AH超大电池,持久续航不断电:超长续航,告别频繁充电,高能量密度电芯,在双机械臂持续工作场景下仍可提供8-12小时稳定运行,大幅提升作业效率。
多传感器融合与高安全性:雷达+全新视觉SLAM,搭载多重冗余安全策略,保障人机协作安全。
可拓展性强:预留多种接口,支持定制化上层应用,满足科研院所、创新团队的快速验证和部署需求。
黄珏珅强调:“Hermes系列通用底盘采用思岚自研的‘光磁融合’机械式激光雷达,通过无接触旋转设计,将寿命从传统产品的2年提升至5年以上,同时成本降低40%。目前,该系列底盘已应用于酒店、医院、仓储等领域,客户包括穹彻科技、YWY Technologies等头部企业。”
四轮四转全向移动折叠底盘示意图
黄珏珅还透露,思岚科技即将推出四轮四转全向移动折叠底盘,适用于狭窄空间和复杂场景,机动性和灵活性更进一步,敬请期待!
从AURORA/智见系列的“空间认知革命”,到HERMES底盘的“动力与智能融合”,再到全向折叠底盘的“形态创新”,思岚科技正以技术突破重新定义具身智能的感知与移动边界。
正如黄珏珅所言:“我们的目标是为机器人提供看清世界、理解世界、改变世界的能力。”
未来,思岚科技将继续完善从感知到运动的全栈能力,打好具身智能时代的基础,通过标准化硬件与开放软件生态,降低客户研发门槛。具身智能只有落地,才能真正创造价值。
关键字:媒体报道
思岚科技陈士凯:让机器“理解世界”的感知革命 ——Aurora S亮相2025 AI与机器人产业峰会
启迪之星X沙龙|思岚科技黄珏珅受邀分享:具身感知和移动的另类答案
思岚科技陈士凯:用空间感知技术赋予智能机器人行业无限可能
思岚科技黄珏珅:让机器人“看”得更清,“走”得更智能
WAIC | 思岚科技CEO陈士凯出席【AI商业落地论坛】,共话AI三驾马车
盐南新闻 | 从“前锋”到“统帅” ,用智能制造,开启“机器人+”掘金路
中国制造强势发声 | 思岚科技受邀出席中德重点产业研讨会议
人民日报| 数说中国新智慧 ,思岚科技让机器人实现智能移动
人民网专访 | 思岚科技CEO陈士凯:在机器人智能移动这条路上,思岚要做那个“举着火把的人”