메인
제품 센터 제품 센터
응용 사례
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
생태계 협력
연락처
RPLIDAR A2 banner
검은색 배경의 A2 모델 비교
외관 A2M7 외관 A2M8 외관 A2M12 외관
모델 A2M7 A2M8 A2M12
측정반경 0.2m - 16m 0.2m - 12m 0.2m - 12m
샘플링 주파수 16K 8K 16K
스케닝 주파수 10Hz(5Hz-15Hz) 10Hz(5Hz-15Hz) 10Hz(5Hz-15Hz)
각도 분별율 0.225° 0.45° 0.225°
RPLIDAR A2 작동 원리 다이어그램

작업시 RPLIDAR A2의 거리 측정 코어가 시계 방향으로 회전하여
주변 환경에 대한 360도 스캐닝 및 거리 감지를 수행함으로써 주변 환경의 윤곽지도 획득

RPLIDAR A2 4cm 초박형 디자인

4cm 슬림형 디자인

맞춤형 특수 부품과 잘 설계된 내부 기계 시스템으로
우수한 성능을 보장하는 동시에 제품 두께는 4cm에 불과하여,모든 유형의 서비스 로봇에 적합。

내부 광학 및 알고리즘 시스템을 종합적으로 개선 ,
샘플링 빈도는 초당 8000 회에 달하므로 로봇이 보다 빠르고 정확하게 이미지를 생성

빈도수에 따른 이미지 비교

다양한 작동 모드 비교 - 텍스트 배경
  • 10Hz 8000 회

    10Hz 8000도트 작동 모드
  • vs
  • 10Hz 4000 회

    10Hz 4000도트 작동 모드
  • vs
  • 10Hz 16000 회

    10Hz 16000도트 작동 모드
RPLIDAR A2 360도 레이저 스캐닝 다이어그램

360도 전방위 레이저 스캐닝

RPLIDAR A2의 거리 측정 코어는 시계 방향으로 회전하면서, 360도 전 방향 스캐닝과 주변 거리 감지로,
주변 환경의 윤곽지도 획득

RPLIDAR A2는 브러시리스 모터 구조를 사용합니다.

저소음, 브러시리스 모터의 새로운 “비접촉식” 전동

1 세대 벨트의 드라이브방식을 버리고 자체 설계된 브러시리스 모터를 사용하여 ,
작동 중 기계적 마찰은 크게 줄고 작동이 매우 부드러워 소음이 거의 없음

RPLIDAR A2는 최대 16m의 측정 반경을 가지고 있습니다.

16m / 12m 측정 반경

알고리즘 최적화로 RPLIDAR A2의 측정 반경은 최대 16 미터이며,
더 많은 환경 정보를 얻을 수 있음

광-자기 융합, 무선 전원 공급 및 광통신

광학 및 자기 융합 독창적인 설계

전통의 비고형체 라이다는 주로 집전고리(슬립링)을 사용하여 에너지 및 데이터 정보를 전송,그러나 기계적 마모로 인해 연속 사용시에 수명은 수천 시간에 불과하였으나 무선통신과 광통신 기술을 통합하여 독창적인 광자기 융합기술 OPTMAG 설계로 물리적 접촉 마모로 인한 전기 연결 실패 및 짧은 Lidar 수명 문제를 완전히 해결

무선 전원
광통신
RPLIDAR A2 레이저 안전 기준은 1등급입니다

사람과 애완 동물에 대한 제품의 안전성을 충분히 보장하기 위해, 저전력 적외선 레이저 방출 광원과 변조 된 펄스 방식 구동을 사용하여, 레이저를 매우 짧은 시간내에 방출하여 클래스 1 레이저 안전 표준을 준수하며, 사람의 눈 안전 수준에 도달

RPLIDAR A2는 레이저 삼각 측량 기술을 사용합니다

RPLIDAR A2는 자체 개발 한 RPVision 3.0 고속 비전 측정 엔진과 함께 레이저 삼각 측량 범위 기술을 사용하여,
초당 최대 8,000회의 거리측정 작업을 수행하며 장거리 표현도 매우 우수.

RPLIDAR A2의 수명은 5년입니다

5 년의 긴 수명

브러시리스 모터와 OPTMAG 광자기 융합 기술로 7 * 24 시간 연속 작업시 사용 수명이 5 년 이상에 달함

메인
제품 센터 제품 센터
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
加入我们
연락처
  • 한국어 |
  • Eng
  • RPLIDAR A2 banner RPLIDAR A2 banner
    외관 A2M7 외관 A2M8 외관 A2M12 외관
    모델 A2M7 A2M8 A2M12
    측정반경 0.2m - 16m 0.2m - 12m 0.2m - 12m
    샘플링 주파수 16K 8K 16K
    스케닝 주파수 10Hz(5Hz-15Hz) 10Hz(5Hz-15Hz) 10Hz(5Hz-15Hz)
    각도 분별율 0.225° 0.45° 0.225°
    RPLIDAR A2 작동 원리 다이어그램 RPLIDAR A2 작동 원리 다이어그램

    작업시, RPLIDAR A2의 거리 측정 코어가 시계 방향으로 회전하여,
    주변 환경에 대한 360도 스캐닝 및 거리 감지를 수행하여,주변 환경의 윤곽도 획득

    RPLIDAR A2 4cm 초박형 디자인 RPLIDAR A2 4cm 초박형 디자인

    4CM 초박형 외관

    맞춤형 특수 부품과, 잘 설계된 내부 기계 시스템을 사용하여, 우수한 성능을 보장하고 ,제품 두께는 4cm에 불과하여,모든 유형의 서비스 로봇에 적합。

    내부 광학 및 알고리즘 시스템을 종합적으로 개선 ,
    샘플링 빈도는 초당 8000 회에 달하므로 로봇이 보다 빠르고 정확하게 이미지를 생성

    빈도수에 따른 이미지 비교

    다양한 작동 모드 비교 - 텍스트 배경

    10Hz 8000 회

    10Hz 8000도트 작동 모드
    vs

    10Hz 4000 회

    10Hz 4000도트 작동 모드
    vs

    10Hz 16000 회

    10Hz 16000도트 작동 모드
    RPLIDAR A2 360도 레이저 스캐닝 다이어그램 RPLIDAR A2 360도 레이저 스캐닝 다이어그램

    360도 전방위 레이저 스캐닝

    RPLIDAR A2의 거리 측정 코어는 시계 방향으로 회전하여, 360도 전 방향 스캐닝과 주변 환경의 거리 감지를 달성하여, 주변 환경의 윤곽도 획득

    RPLIDAR A2는 브러시리스 모터 구조를 사용합니다. RPLIDAR A2는 브러시리스 모터 구조를 사용합니다.

    저소음, 브러시리스 모터의 새로운 “비접촉식” 전동

    자체 설계된 브러시리스 모터를 사용하여, 1 세대 벨트 드라이브를 버리고, 작동 중 기계적 마찰을 크게 줄임으로써 ,작동이 매우 부드럽고, 거의 소음이 없슴

    RPLIDAR A2는 최대 16m의 측정 반경을 가지고 있습니다. RPLIDAR A2는 최대 16m의 측정 반경을 가지고 있습니다.

    16m / 12m 측정 반경

    알고리즘 최적화 후, RPLIDAR A2의 측정 반경은 최대 16 미터이며, 더 많은 환경 프로필 정보를 얻을 수 있슴

    광-자기 융합, 무선 전원 공급 및 광통신 광-자기 융합, 무선 전원 공급 및 광통신

    광학 및 자기 융합 독창적인 설계

    전통적인 비 고체 상태 리드는 주로 슬립 링을 사용하여 에너지 및 데이터 정보를 전송,그러나 기계적 마모로 인해 수명은 연속 작동 중에 수천 시간에 불과.</br>통합 무선 전원 및 광통신 기술, 광 및 자기 융합 기술의 독창적 인 설계 물리적 접촉 마모로 인한 전기 연결 실패 및 짧은 Lidar 수명 문제를 완전히 해결

    RPLIDAR A2 레이저 안전 기준은 1등급입니다 RPLIDAR A2 레이저 안전 기준은 1등급입니다

    사람과 애완 동물에 대한 제품의 안전성을 충분히 보장하기 위해, 저전력 적외선 레이저를 방출 광원으로, 사용하고 변조 된 펄스 방식으로 구동,레이저는 매우 짧은 시간에만 방출되고, 클래스 1 레이저 안전 표준을 준수하며, 사람의 눈 안전 수준에 도달

    RPLIDAR A2는 레이저 삼각 측량 기술을 사용합니다 RPLIDAR A2는 레이저 삼각 측량 기술을 사용합니다

    RPLIDAR A2는 자체 개발 한 RPVision 3.0 고속 비전 측정 엔진과 함께 레이저 삼각 측량 범위 기술을 사용하여,초당 최대 8,000회의 거리측정 작업을 수행하며 장거리 표현도 매우 우수.

    RPLIDAR A2의 수명은 5년입니다 RPLIDAR A2의 수명은 5년입니다

    5 년의 긴 수명

    브러시리스 모터 및 광 자기 융합 기술의 도움으로, 7 * 24 시간 연속 작업 조건에서, 서비스 수명이 5 년 이상에 도달

    top
    문의하기 버튼
    지원 이메일 버튼
    WhatsApp 버튼