메인
제품 센터 제품 센터
응용 사례
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
생태계 협력
연락처
메인
제품 센터 제품 센터
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
加入我们
연락처
  • 한국어 |
  • Eng
  • ZEUS
    ZEUS机器人底盘 ZEUS机器人底盘 ZEUS机器人底盘

    Zeus(宙斯)是可扩展的通用型服务机器人平台,
    内置高性能SLAMWARE自主定位导航系统,用户可根据实际需要搭载不同应用,无需外部环境调整及人为编程设置,适用于商场、医院、餐厅、咖啡厅等商用场合。

    Zeus(宙斯)是可扩展的通用型服务机器人平台,
    内置高性能SLAMWARE自主定位导航系统,用户可根据实际需要搭载不同应用,无需外部环境调整及人为编程设置,适用于商场、医院、餐厅、咖啡厅等商用场合。

    ZEUS机器人底盘内置高性能SLAMWARE自主定位导航系统
    ZEUS机器人底盘内置高性能SLAMWARE自主定位导航系统

    Zeus(宙斯)是可扩展的通用型服务机器人平台,内置高性能SLAMWARE自主定位导航系统,用户可根据实际需要搭载不同应用,无需外部环境调整及人为编程设置,适用于商场、医院、餐厅、咖啡厅等商用场合。

    自主建图定位和导航

    无需人为协助

    多路线巡逻模式

    寻找路径并移动到指定地点

    第三方应用扩展

    完全开放的软硬件平台

    提供外扩硬件支持

    通过SLAMWARE SDK进行业务逻辑应用开发

    自主返回充电

    支持可外部调度的预约式充电

    自主导航定位,自动返回充电坞充电

    云端远程管理

    基于云服务,远程管理已注册的Zeus平台

    思岚科技ZEUS服务机器人底盘可应用于餐厅 思岚科技ZEUS服务机器人底盘可应用于餐厅 思岚科技ZEUS服务机器人底盘可应用于餐厅
    ZEUS机器人底盘还可应用于商场 ZEUS机器人底盘还可应用于商场 ZEUS机器人底盘还可应用于商场
    ZEUS机器人底盘可在银行应用 ZEUS机器人底盘可在银行应用 ZEUS机器人底盘可在银行应用
    思岚科技机器人底盘可应用于园区 思岚科技机器人底盘可应用于园区 思岚科技机器人底盘可应用于园区
    指标

    最大承载重量: 50公斤

    最大直径: 650mm ± 10mm

    高度: 703mm ± 10mm

    电池: 24V,60AH

    网络: 802.11 b/g/n,2.4/5GHz

    核心: SLAMWARE 高性能自主定位导航系统

    传感器配置: 超声波传感器,激光雷达传感器,深度摄像头

    接口: 以太网接口,供电接口:24V,8A

    开关接口: 系统启动 / 关闭开关,系统急停开关等

    top
    문의하기 버튼
    지원 이메일 버튼
    WhatsApp 버튼