메인
제품 센터 제품 센터
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
加入我们
연락처
  • 한국어 |
  • Eng
  • news title separator AI工业级机器人开放底盘Phoebus P350:深度学习导航+300KG负载,重构工业智能搬运!

    工业4.0时代,智能搬运的“底盘力”决定效率天花板。

    SLAMTEC全新推出Phoebus P350工业级机器人底盘,以“开放AI架构+深度学习导航”为核心,融合300KG超强负载、60cm极致窄道通行能力,以及全场景柔性部署特性,重新定义中小型工厂的自动化搬运标准,助力企业以更低成本实现智能化跃迁。

     

    phoebus-banner

     

    Phoebus P350亮点抢先看

     

    1. 新一代深度学习导航系统,带来高效灵活的导航体验

    复杂环境轻松应对:搭载深度学习算法,精准识别长走廊、大场景中的动态障碍物,实时优化全局与局部路径,确保高效避障与稳定导航。

     

    phoebus深度学习导航系统

     

    无需复杂部署:摒弃传统磁铁、反光板等环境改造,通过激光视觉融合技术快速建图,边推图边设点,部署效率提升50%。

     

    激光视觉融合导航+柔性化部署

     

    2. 极致性能+工业级可靠性

    Phoebus采用了全新的硬件结构设计,以应对来自工业场景的高可靠性需求并带来极致的性能。

    300KG超强负载:满足产线物料、重型设备搬运需求,满载状态下仍保持1.2m/s稳定运行,轻松应对高强度作业。

     

    phoebus300kg载重力

     

    60cm窄道自由通行:无货架模式下可通过60cm狭窄通道,垂直20mm、水平40mm越障能力,适应复杂工业场景。

     

    phoebus窄道通过性

     

    3. 顶升货架模式:全自动搬运,解放人力

    智能装卸:可选装模块化顶升机构(最大举升高度60mm,举升时间≤4秒),机器人可自主完成货架抓取、搬运、精准落位,全程无需人工介入,解决传统搬运中上下料效率低、易出错的痛点。

    灵活适配:支持标准货架、料箱、托盘等多种载具,顶升负载300KG与底盘负载能力一致,单次任务可完成多批次物料转运,适用于汽车零部件、电子组装等高频搬运场景。

     

    4. 三重激光雷达+多传感器防护,安全加倍

    全域感知:配备2颗RPLIDAR S3E雷达(对角布局,量程0-40m,精度±3cm),实现360°无盲区扫描,结合1颗专用低矮/悬崖检测雷达,可识别前方50mm的微小障碍物(如螺钉、线缆、散落零件),防止底盘卡滞或碰撞。

    多层防护策略:

    • 动态避障:10Hz高频扫描+深度学习算法,紧急制动距离<10cm;

    • 触边应急:工业级触边传感器遇碰撞即时停机,保护人机安全;

    • 深度相机辅助:3D相机(探测距离0.3-3.5m)实时监测货架姿态,防止载物倾斜。

     

    5. 开放平台,无限可能

    硬件灵活扩展:提供纯底盘交付,开放上位机接口及模型图纸,支持标准、顶升、牵引等多种形态,用户可自定义整机结构。

     

    整机拓展多种形态

     

    软件高度适配:集成SLAMWARE SDK,兼容Windows/Linux/ROS等开发环境,丰富的API接口助力快速开发业务逻辑。

     

    phoebus开放性平台

     

    6. 智能互联,全天候运行

    IOT万物互联:无缝对接PC、手机、闸机、电梯等设备,支持RS/LoRA/蓝牙多协议通信,打造全场景智能工厂生态。

    7×24小时续航:自动回充功能搭配2小时快充,空载续航12小时,典型工况运行4.5小时,保障产线不间断作业。

     

     

    7. 安全认证,全球信赖

    符合CE/FCC国际安全标准,360°多传感器防护(建图雷达+避障雷达+深度相机),工业触边设计,全方位守护人机协作安全。

     

    应用场景:赋能千行百业

     

    • 智慧工厂:产线物料配送、成品运输、质检环节自动化,优化生产流程。

    • 仓储物流:线边搬运、库内巡检,提升仓储管理效率。

    • 智慧医疗:药品运输、器械配送,助力医院智能化升级。

    • 复合机器人:与机械臂、AGV协同作业,拓展柔性制造边界。

     

    技术参数速览

     

    phoebus技术参数

    关键字:机器人底盘,产品介绍

    top
    문의하기 버튼
    지원 이메일 버튼
    WhatsApp 버튼