메인
제품 센터 제품 센터
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
加入我们
연락처
  • 한국어 |
  • Eng
  • news title separator 业内首发!水下激光雷达RPLIDAR U1发布,照亮水下世界

    很荣幸的向大家宣布:业内首个消费级水下激光雷达、RPLIDAR家族新成员,RPLIDAR U1正式发布!

    从此,水下世界也将开启高精度激光SLAM导航时代。

    U1banner

    体积小巧,面向消费级应用

    行业内水下激光雷达的相关研究其实已经开展了多年,到目前为止,现有的水下激光雷达大多体积巨大并且成本高昂。他们并不适合在日常消费和商业应用中采用。

    RPLIDAR U1首次将水下激光雷达带入消费级应用门槛。其尺寸只有乒乓球大小,可以非常方便的安装在各类设备当中。

    rplidar大小

    更重要的是,RPLIDAR U1通过创新的技术创新,使得其成本可以满足消费类产品的使用。

    全新的系统架构,不仅仅只是防水

    可能有小伙伴要问了,这不简单么,只要做好防水,把激光雷达放水里不就可以吗?

    这还真不行,由于水介质特性,传统的激光雷达在水里将遭遇探测距离大幅下降、出现噪点、测距精度过低等多重打击。这便是到目前,水下世界中,大多还是采用声纳这类传统低精度的探测手段,水下机器人难以像在地面上那样进行高精度的SLAM建图和导航。

    但这难不倒我们,作为多年坚持激光雷达技术创新的思岚科技,这一次,通过全新设计了RPLIDAR U1的测距系统,我们成功的将激光雷达带到了水下。

    在实现水下5米IPX8防水等级的同时,RPLIDAR U1的水下最大探测距离可达5米。

    水下雷达测试

    多重测试验证,从容应对水下世界

    不同于地面世界,水下存在更多的挑战:不同的水质、表面材质都对激光雷达的测距性能带来了挑战。而在日常使用当中,和传统激光雷达那样有效抗击日光也显得同样必要。

    RPLIDAR U1在发布前,已经经历了重重考验,确保它能应对各类苛刻的挑战

    水下雷达测试环境

    无论是不同的材质

    水下雷达材质测试

    强烈的日光

    水下雷达强光测试

    还是各类的水质情况

    水下雷达测试水质情况

    在通过了重重考验后,RPLIDAR U1可以在水下各类环境中出色的完成扫描工作,就像在陆地上那样:

    水下雷达扫描释义

    配套SLAMKIT水下建图导航方案,将激光无人驾驶带到水下

    slamkit手机监控数据

    作为一直致力于提供完整空间感知解决方案的思岚,我们同样也提供了配合RPLIDAR U1的水下专属建图和定位解决方案SLAMKIT水下版,无需里程计支持,便可轻松完成高效可靠的建图、定位导航一条龙功能。加速水下激光雷达的应用开发。

    水下雷达建图示意图

    应用举例

    近海植被勘探:

    近海植被勘探

    泳池清洁:

    泳池清洁

    安全检测和避障:

    安全检测和避障

    海底勘探:

    海底勘探

    核心性能参数

    项目 参数 备注
    水下探测距离

    最大:5米

    典型:2米

    最大值在浊度 <0.5NTU且不存在强环境光的条件测得
    典型精度 <4cm  
    测距采样率 5kHz  
    扫描频率

    8-12Hz可调

    典型值10Hz

    可通过软件配置
    扫描范围 0-360度  
    抗环境光 80KLux  
    接口类型 TTL UART  
    防护等级 >IPX8  
    防水深度 5m  
    尺寸 56x56x50 mm  

    关键字:激光雷达, 智能传感器,思岚科技

    top
    문의하기 버튼
    지원 이메일 버튼
    WhatsApp 버튼