메인
제품 센터 제품 센터
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
加入我们
연락처
  • 한국어 |
  • Eng
  • Poseidon

    치수 및 무게

    • 스탠다드 버전

      스탠다드 버전
      치수:570mm*520mm*320mm
      중량:80kg

    • 핫스왑 배터리 버전

      핫스왑 배터리 버전
      치수:690mm*600mm*316mm
      중량:95kg

    제품 매개변수

    모델 스탠다드 버전 핫스왑 배터리 버전
    기본 사양 외형 크기 L570mm*W520mm*H320mm L690mm*W600mm*H316mm
    회전 직경 720mm 830mm
    상부 설치면 높이 236mm 65mm
    주행 기능 전진 · 후진 · 제자리 회전 · 횡이동 · 대각 이동
    자체 중량 80kg 95kg
    정격 하중 150kg (최대 하중 200kg)
    전원 공급 능력 48V 30A 48V 30A (최대 110A)
    안전성 내비게이션 방식 LiDAR 내비게이션
    LiDAR 구성 전·후방 LiDAR
    비전 장애물 회피 전·후방 비전 장애물 회피
    초음파 장애물 회피 전 / 후 / 좌 / 우 각 2개, 총 8개
    배터리 성능 배터리 종류 리튬인산철 배터리
    배터리 정격 전압 48V
    배터리 용량 30Ah 15Ah
    배터리 수량 1 2
    운행 시간 8h
    충전 시간 3h
    충전 방식 자동 / 수동 배터리 교체 (배터리 교체 스테이션 충전)
    주행 성능 정격 주행 속도 1m/s
    최대 주행 속도 1.5m/s
    최대 횡단 경사도 10°
    장애물 통과 너비 40mm
    장애물 통과 높이 40mm
    제동 방식 전자식 제동, 기계식 제동 (옵션 선택)
    정지 각도 정확도 ±1°
    정지 위치 정확도 ±20mm
    Poseidon 개요에 대해 자세히 알아보기>
    top
    문의하기 버튼
    지원 이메일 버튼
    WhatsApp 버튼