메인
제품 센터
응용 사례
뉴스 동향
구매 채널
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
생태계 협력
연락처
메인
제품 센터
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
加入我们
연락처
  • 한국어|
  • Eng
  • 机器人如何构建出一张“完美”地图?

    在享受服务机器人带来便利的同时,也许你会碰到机器人走着走着,突然停下来,或是突然来个转弯,不能正确导航带你到达目的地。这时,你是不是觉得这个机器人超“坏”的。但其实,机器人能有什么坏心思?他只不过是少一张准确的地图,帮他定位导航而已!

    一张地图的好坏,直接决定了机器人后续的定位导航能力,那如何建出一张“完美”的地图呢?

    建图前“清空地图”

    每次新建地图之前,请在RoboStudio软件里点击【清空地图】按钮,否则无法保证建图优化引擎生效。robostudio页面 清空地图

    RoboStudio页面【清空地图】

    低速建图

    建议采用小于0.5m/s的速度进行建图,最大限度的让机器人扫描到当前环境的特征点,具体速度视当前平台机能而定 。

    寻求环路闭合

    区域中出现起点和终点重合,而其他部分存在多处因障碍物导致不重合的行走轨迹即称之为“环路”。寻求环路闭合

     

    1、先小闭环,后大闭环

    应尽量控制机器人行走形成闭合的小环路,完成小环路的闭合之后,逐步向外围拓展进行地图构建。

    先小闭环后大闭环小闭环

    尽量避免直接尝试较大的环路闭合,若累计误差过大将直接导致闭环失败。机器人建图累计误差较大容易导致闭环失败

    累计误差较大导致闭环失败

    避免走与当前环路闭环无关的路径,过程中会产生累积误差。这样的话,容易导致环路首尾相差过大,导致无法闭环。

    机器人构建地图避免闭环失败

    闭环失败

    2、选择特征丰富的点作为闭环点:

    选择激光点丰富的区域作为闭环点,避免选长直走廊等特征相似的点作为闭环点,这类环境容易导致错误闭环。

    当原计划的闭环点无法闭合,应继续行走重合路径,尝试闭环,避免在闭环前改变路径,尝试新的区域,这有可能导致永久无法闭合。

    环路回到起点后,如地图不闭合,则继续行走,直到闭合为止。在机器人位置达到重合后,继续沿着先前走过的路径前行一段时间。10秒以上,2米以上

    机器人应选择特征丰富的点作为闭环点

    先闭环,后完善细节

    多走重合之路

    环路回到原点后,保持机器人继续运动,多走重合的路,不要立刻停止移动,在已经完成闭合的路径上,进一步扫图完善细节。

    机器人回到原点机器人回到原点

     进一步完善地图细节

    进一步完善地图细节

    ps:避免在环路闭合前,因追求建图细节进行转圈和往复行走。如果当前的环境特征较少的话,很容易造成闭环失败或者错误。反复行走造成闭环失败

    反复行走造成闭环失败

    应对特征环境

    1、直线行走,快速闭环:

    尽量走直线,避免机器人旋转运动,否则会造成画面特征点稀疏。当周围环境特征较弱的时候,尽量将机器人贴近环境明显一侧完成建图。贴近环境明显一侧完成建图

    贴近环境明显一侧完成建图

    2、选择特征点区域:

    在商场等大场景下,透明玻璃较多,环境特征不明显。如果在机器人行进的前方有将要路过的相较有特征的环境,如:柱子、左右通道、斜着的墙壁等,可以在合适的位置停下来,然后向着特征位置原地旋转,等雷达扫出了特征环境后再旋转回来继续前进。但旋转的过程中尽量不要后退。

    商场中的柱子、通道等高特征环境商场中的柱子、通道等高特征环境

    有了以上这些攻略,离建一张好的地图也就不远了!那就让我们新年新气象,在辛丑牛年,一起开启牛气冲天的新“地图”,新“格局”!

    关键字:机器人地图构建,机器人如何构建地图

    top