메인
제품 센터 제품 센터
응용 사례
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
생태계 협력
연락처
LPX-T1 Banner
LPX-T1 소개 기본 맵

LPX-T1는 SLAMTEC 회사에서 개발한 1세대 중장거리 고성능 라이다입니다. 측정 거리 범위는 40m에 이르며, 초당 60,000회의 고속 레이저 거리 샘플링 능력을 가지며, 동시에 환경광에 대한 저항력은 80,000 lux에 이릅니다. 스캔 각도는 270도이며, 실시간으로 평면 포인트 클라우드 맵 정보를 생성하여 정확한 환경 인지 및 내비게이션 지원을 제공할 수 있습니다. LPX-T1은 AGV 시나리오에 맞게 설계되었으며, 서비스 로봇, 경량 자율 주행 (공원 무인차) 등의 실제 응용 분야에도 적용할 수 있습니다. LPX-T1은 로봇 위치 결정 및 지도 구축 등의 문제를 해결하기에 이상적인 선택입니다.

LPX-T1 40m 장거리 감지 기능

40m의 중장거리 탐지 능력

LPX-T1은 40m의 범위 내에서 신뢰성있는 탐지를 수행하여 먼 거리의 대상을 인식하고 추적할 수 있습니다. 이는 로봇에 더 넓은 감지 범위와 더 긴 반응 시간을 제공하여 시스템의 안전성과 적응성을 강화합니다. 창고, 공장, 배송 센터, 호텔, 레스토랑, 쇼핑몰, 사무실 등 다양한 장면에 적용됩니다.

LPX-T1 초당 60,000회의 고속 샘플링 기능

초당 60,000회의 고속 샘플링 능력

LPX-T1은 내부 광학 설계 및 알고리즘 시스템을 개선하여 초당 최대 60K의 레이저 거리 샘플링 능력을 갖추어 고속 운동 요구를 충족합니다. LPX-T1은 환경 데이터를 실시간으로 업데이트하여 빠른 결정 및 조정을 지원하며, 로봇이 고속 운동 상황에서 안정적이고 정확하게 작동할 수 있도록 합니다.

LPX-T1 초당 60,000회의 고속 샘플링 기능

LPX-T1의 미세 물체 감지 능력

미세 물체 감지는 AGV 장면에서 굉장히 중요한 기능 중 하나입니다. LPX-T1의 각도 분해능은 0.12°까지 도달하여 미세한 물체 세부 사항을 정확하게 포착하고 인식할 수 있으며, 작은 크기의 대상에 대한 정확한 감지를 보장합니다. 창고 내 장애물, 좁은 통로 내 장애물 또는 복잡한 환경에서의 작은 물체와 같은 상황에서도 LPX-T1은 뛰어난 정확도로 높은 효율성을 가지고 감지 및 인식을 수행하여 AGV에 신뢰성 있는 내비게이션 및 회피 능력을 제공합니다.

80klux의 햇빛 저항

LPX-T1의 80,000Lux 환경 광선 간섭 저항 능력

LPX-T1은 고급 방해 감지 기술을 활용하여 환경 광선 및 일광의 간섭에 효과적으로 대응할 수 있습니다. 실내 복잡한 환경이나 야외에서 광선이 강한 장면에서도 안정적으로 작동하여 신뢰성 있는 환경 인식 능력을 제공합니다.

다양한 개발 플랫폼 지원

다양한 개발 플랫폼 지원

사용자의 개발 효율을 높이기 위해 SLAMTEC은 RobotStudio 개발 소프트웨어를 개발했습니다. RobotStudio는 사용자에게 전문적인 LiDAR 디버깅 도구를 제공하며, SLAMTEC은 x86 Windows, x86 Linux, ARM Linux 등 다양한 플랫폼에서 실행 가능한 SDK 개발 패키지를 제공하여 다양한 개발 응용 프로그램과 일치시킵니다.

1등급 레이저 안전 기준
1등급 레이저 아이콘

Class1 레이저 안전 규격

LPX-T1은 모듈화 펄스식 저출력 적외선 레이저 발광원을 사용하여 Class 1 레이저 안전 규격을 준수하며, 인간 눈에 안전합니다.

다양한 응용 분야

LPX-T1의 기능과 성능은 유연하고 다양한 응용 분야에 적용될 수 있습니다. 이 제품은 산업용 차량(AGV), 서비스 로봇, 경량 자율 주행(공원 무인 자동차) 등 다양한 분야에서 광범위하게 사용될 수 있습니다. 창고 물류, 스마트 제조 또는 자율 주행 시스템이든 LPX-T1은 다양한 응용 분야에서 정확하고 신뢰성 있는 환경 인식 및 내비게이션 지원을 제공할 수 있습니다.

  • 서비스 로봇의 장애물 회피 및 내비게이션에 적용
  • AGV 장애물 감지 및 회피에 적용
  • 주차장 모니터링에 적용
  • 저속 무인차량 환경 인지 및 자율 주행에 적용
  • 멀티터치 및 대형 화면 상호작용에 적용
  • UAV 매핑 및 장애물 회피에 적용
  • ROS 자동차/교육용 자동차 매핑 및 장애물 회피에 적용
  • 환경 스캐닝 및 3D 재구성에 적용
LPX-T1 Banner LPX-T1 Banner
LPX-T1 소개 기본 맵 LPX-T1 소개 기본 맵

LPX-T1는 SLAMTEC 회사에서 개발한 1세대 중장거리 고성능 라이다입니다. 측정 거리 범위는 40m에 이르며, 초당 60,000회의 고속 레이저 거리 샘플링 능력을 가지며, 동시에 환경광에 대한 저항력은 80,000 lux에 이릅니다. 스캔 각도는 270도이며, 실시간으로 평면 포인트 클라우드 맵 정보를 생성하여 정확한 환경 인지 및 내비게이션 지원을 제공할 수 있습니다. LPX-T1은 AGV 시나리오에 맞게 설계되었으며, 서비스 로봇, 경량 자율 주행 (공원 무인차) 등의 실제 응용 분야에도 적용할 수 있습니다. LPX-T1은 로봇 위치 결정 및 지도 구축 등의 문제를 해결하기에 이상적인 선택입니다.

LPX-T1 40m 장거리 감지 기능 LPX-T1 40m 장거리 감지 기능

40m의 중장거리 탐지 능력

LPX-T1은 40m의 범위 내에서 신뢰성있는 탐지를 수행하여 먼 거리의 대상을 인식하고 추적할 수 있습니다. 이는 로봇에 더 넓은 감지 범위와 더 긴 반응 시간을 제공하여 시스템의 안전성과 적응성을 강화합니다. 창고, 공장, 배송 센터, 호텔, 레스토랑, 쇼핑몰, 사무실 등 다양한 장면에 적용됩니다.

LPX-T1 초당 60,000회의 고속 샘플링 기능 LPX-T1 초당 60,000회의 고속 샘플링 기능

초당 60,000회의 고속 샘플링 능력

LPX-T1은 내부 광학 설계 및 알고리즘 시스템을 개선하여 초당 최대 60K의 레이저 거리 샘플링 능력을 갖추어 고속 운동 요구를 충족합니다. LPX-T1은 환경 데이터를 실시간으로 업데이트하여 빠른 결정 및 조정을 지원하며, 로봇이 고속 운동 상황에서 안정적이고 정확하게 작동할 수 있도록 합니다.

LPX-T1 초당 60,000회의 고속 샘플링 기능 LPX-T1 초당 60,000회의 고속 샘플링 기능

LPX-T1의 미세 물체 감지 능력

미세 물체 감지는 AGV 장면에서 굉장히 중요한 기능 중 하나입니다. LPX-T1의 각도 분해능은 0.12°까지 도달하여 미세한 물체 세부 사항을 정확하게 포착하고 인식할 수 있으며, 작은 크기의 대상에 대한 정확한 감지를 보장합니다. 창고 내 장애물, 좁은 통로 내 장애물 또는 복잡한 환경에서의 작은 물체와 같은 상황에서도 LPX-T1은 뛰어난 정확도로 높은 효율성을 가지고 감지 및 인식을 수행하여 AGV에 신뢰성 있는 내비게이션 및 회피 능력을 제공합니다.

80klux의 햇빛 저항 80klux의 햇빛 저항

LPX-T1의 80,000Lux 환경 광선 간섭 저항 능력

LPX-T1은 고급 방해 감지 기술을 활용하여 환경 광선 및 일광의 간섭에 효과적으로 대응할 수 있습니다. 실내 복잡한 환경이나 야외에서 광선이 강한 장면에서도 안정적으로 작동하여 신뢰성 있는 환경 인식 능력을 제공합니다.

다양한 개발 플랫폼 지원 다양한 개발 플랫폼 지원

다양한 개발 플랫폼 지원

사용자의 개발 효율을 높이기 위해 SLAMTEC은 RobotStudio 개발 소프트웨어를 개발했습니다. RobotStudio는 사용자에게 전문적인 LiDAR 디버깅 도구를 제공하며, SLAMTEC은 x86 Windows, x86 Linux, ARM Linux 등 다양한 플랫폼에서 실행 가능한 SDK 개발 패키지를 제공하여 다양한 개발 응용 프로그램과 일치시킵니다.

1등급 레이저 안전 기준 1등급 레이저 안전 기준

Class1 레이저 안전 규격

LPX-T1은 모듈화 펄스식 저출력 적외선 레이저 발광원을 사용하여 Class 1 레이저 안전 규격을 준수하며, 인간 눈에 안전합니다.

다양한 응용 분야

LPX-T1의 기능과 성능은 유연하고 다양한 응용 분야에 적용될 수 있습니다. 이 제품은 산업용 차량(AGV), 서비스 로봇, 경량 자율 주행(공원 무인 자동차) 등 다양한 분야에서 광범위하게 사용될 수 있습니다. 창고 물류, 스마트 제조 또는 자율 주행 시스템이든 LPX-T1은 다양한 응용 분야에서 정확하고 신뢰성 있는 환경 인식 및 내비게이션 지원을 제공할 수 있습니다.

  • 서비스 로봇의 장애물 회피 및 내비게이션에 적용
  • AGV 장애물 감지 및 회피에 적용
  • 주차장 모니터링에 적용
  • 저속 무인차량 환경 인지 및 자율 주행에 적용
  • 멀티터치 및 대형 화면 상호작용에 적용
  • UAV 매핑 및 장애물 회피에 적용
  • ROS 자동차/교육용 자동차 매핑 및 장애물 회피에 적용
  • 환경 스캐닝 및 3D 재구성에 적용
top
문의하기 버튼
지원 이메일 버튼
WhatsApp 버튼