메인
제품 센터 제품 센터
응용 사례
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
생태계 협력
연락처
Athena 2.0 banner
Athena 2.0 제품 쇼케이스

Athena 2.0은 새로운 산업 디자인을 기반으로 하며 작고 컴팩트한 본체와 좁은 도로를 통과할 수 있는 강력한 기능을 갖추고 있습니다. 새로운 SLAM Cube 2 자율 포지셔닝 및 내비게이션 시스템과 레이저 비전 다중 내비게이션 체계를 장착하여 엘리베이터를 자율적으로 승강할 수 있으며 여러 층 사이의 자율 이동을 실현합니다. 표준 개발 소프트웨어 및 하드웨어 인터페이스는 사용자의 신속한 2차 개발을 지원하여 최고의 다층 로봇 개발 플랫폼 및 솔루션을 제공합니다.

Athena 2.0의 다양한 제품 외관

새로운 업그레이드, 다양한 모델 선택 가능

더 많은 장면에 적응하기 위해 Athena 2.0 시리즈에는 Athena 2.0 Pro, Athena 2.0 Pro Max 두 가지 모델이 추가되어 실제 필요에 따라 선택할 수 있습니다.

클릭하여 매개 변수 보기
Athena 2.0 Athena 2.0-PRO-MAX
Athena 2.0 통합 지능형 엘리베이터 제어 시스템

통합된 새로운 지능형 엘리베이터 제어 시스템, 유연한 다층 작동

Athena 2.0은SLAMTEC의 새롭게 업그레이드된 지능형 엘리베이터 제어 4.0 시스템을 탑재하여 비, 눈과 같은 악천후와 고층 빌딩의 불확실한 기압 통신에 직면하여 엘리베이터 제어 장비의 어려운 문제를 해결하고 엘리베이터 상태를 정확하게 모니터링합니다. 로봇의 유연하고 안정적인 다층 이동 작업을 실현합니다.

Athena 2.0에는 듀얼 레이더 + 시각적 위치 및 내비게이션 시스템이 장착되어 있습니다

듀얼 라이다 + 비전 기반 위치 추적 및 내비게이션 솔루션

Athena 2.0로봇 플랫폼은 듀얼 라이다 + 비전 기반 위치 추적 및 내비게이션 시스템을 장착하여 다양한 복잡한 환경에서 자율적으로 이동할 수 있습니다.

주 레이더 저지 장애물 감지 레이더
Athena 2.0 내비게이션 및 장애물 회피 성능 매개변수

섀시의 정밀도가 높고, 목표 달성, 정확한 내비게이션

알고리즘과 연산력의 업그레이드 덕분에 Athena2.0 Pro Max 섀시 도면 장면이 더 크고 내비게이션 정밀도가 더 높으며 센서 구성이 풍부하여 정확한 내비게이션과 포지셔닝 효과를 실현할 수 있으며 우수한 내비게이션 장애 회피 성능을 가지고 있습니다.

정밀도를 맞추다: 정렬각도: 점 정밀도: (AGV) (Max)
Athena 2.0 지능형 경로 계획

운동 전략이 유연하고, 다른 장면에 따라 최적화할 수 있어요

Athena2.0 ProMax 섀시는 다양한 응용 시나리오에 따라 운동 전략을 최적화할 수 있으며 경로 계획 능력이 더 지능적이고 미리 예측하여 이동이 더 부드럽습니다.

Athena 2.0 배터리 구성

표준 리튬 인산철 배터리 및 삼원 리튬 배터리

Athena 2.0로봇 플랫폼은 20Ah 리튬 인산철 배터리와 18.2Ah 삼원 리튬 배터리가 기본으로 제공되여 안정성, 안전성, 대용량, 긴 내구성 및 긴 수명 등 다양한 요구를 충족합니다.

20Ah 리튬 인산철 배터리 18.2Ah 삼원 리튬 배터리가 기본으로
Athena 2.0은 강력한 협로 통로 기능을 갖추고 있습니다

컴팩트한 사이즈, 강력한 협소 공간 통과 능력

Athena 2.0로봇 프랫폼은 Slamtec의 컴팩트하고 슬림한 디자인을 이어받아 최소 너비 55cm의 협소한 공간에서도 원활하게 이동할수 있어 편의점, 검사소, 레스토랑의 좁은 통로 등 다양한 작업 환경에 적합합니다.

Athena 2.0 다중 머신 협업 상호 연결

다중 로봇 협력, 다지점 배송 지원

Athena 2.0 Pro MAX로봇 플랫폼은 로컬 네트워크 협업과 클라우드 기반 로봇 관리 협업을 지원하기에 작업 우선 순위에 따라 속도와 배송 경로를 동적으로 조정하여 효율적이고 안전하며 안정적이며 신뢰할 수 있는 배송을 보장합니다.

Athena 2.0 장애물 통과 및 등반 성능 매개변수

강력한 등반 및 장애물 횡단 성능

Athena 2.0로봇 플랫폼은 경사로를 오르거나 장애물 횡단에 성능이 탁월하여 다양한 조건에서 로봇의 운행 요구를 완벽하게 충족합니다.

20mm 장애물 통과 높이

10° 슈퍼 클라이밍 퍼포먼스

Athena 2.0은 가벼운 배포와 유지 관리를 지원합니다

가벼운 배포, 가벼운 작동 및 유지 관리

Athena 2.0은 시중에 나와 있는 대부분의 엘리베이터 브랜드를 지원할 뿐만 아니라 원클릭으로 여러 층 지도를 병합하고 이를 클라우드에 업로드하여 다층 지도에 업로드할 수 있어 사용자에게 편리하고 매핑 및 배포의 효율성이 향상됩니다. 가벼운 배치 및 가벼운 작동 및 유지 보수를 달성합니다.

Athena 2.0 기능 아이콘 조합

ATHENA 2.0 시리즈 더 많은 기능

풍부한 인터페이스와 강력한 확장성

360°전방위 보호 및 지능형 장애물 회피

자율충전

Windows/Linux/Android/Ios 플랫폼 개발 지원

Athena 2.0 권장 애플리케이션 시나리오 아이콘

권장 사용 시나리오

  • 새로운 소매
  • 편의점
  • 식당
  • 건물
  • 슈퍼마켓
  • 무인상점
메인
제품 센터 제품 센터
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
加入我们
연락처
  • 한국어 |
  • Eng
  • Athena 2.0 banner Athena 2.0 banner
    Athena 2.0 제품 쇼케이스 Athena 2.0 제품 쇼케이스

    Athena 2.0은 새로운 산업 디자인을 기반으로 하며 작고 컴팩트한 본체와 좁은 도로를 통과할 수 있는 강력한 기능을 갖추고 있습니다. 새로운 SLAM Cube 2 자율 포지셔닝 및 내비게이션 시스템과 레이저 비전 다중 내비게이션 체계를 장착하여 엘리베이터를 자율적으로 승강할 수 있으며 여러 층 사이의 자율 이동을 실현합니다. 표준 개발 소프트웨어 및 하드웨어 인터페이스는 사용자의 신속한 2차 개발을 지원하여 최고의 다층 로봇 개발 플랫폼 및 솔루션을 제공합니다.

    Athena 2.0의 다양한 제품 외관 Athena 2.0의 다양한 제품 외관

    새로운 업그레이드, 다양한 모델 선택 가능

    더 많은 장면에 적응하기 위해 Athena 2.0 시리즈에는 Athena 2.0 Pro, Athena 2.0 Pro Max 두 가지 모델이 추가되어 실제 필요에 따라 선택할 수 있습니다.

    클릭하여 매개 변수 보기
    Athena 2.0 Athena 2.0-PRO-MAX
    Athena 2.0 통합 지능형 엘리베이터 제어 시스템 Athena 2.0 통합 지능형 엘리베이터 제어 시스템

    통합된 새로운 지능형 엘리베이터 제어 시스템, 유연한 다층 작동

    Athena 2.0은SLAMTEC의 새롭게 업그레이드된 지능형 엘리베이터 제어 4.0 시스템을 탑재하여 비, 눈과 같은 악천후와 고층 빌딩의 불확실한 기압 통신에 직면하여 엘리베이터 제어 장비의 어려운 문제를 해결하고 엘리베이터 상태를 정확하게 모니터링합니다. 로봇의 유연하고 안정적인 다층 이동 작업을 실현합니다.

    Athena 2.0에는 듀얼 레이더 + 시각적 위치 및 내비게이션 시스템이 장착되어 있습니다 Athena 2.0에는 듀얼 레이더 + 시각적 위치 및 내비게이션 시스템이 장착되어 있습니다

    듀얼 라이다 + 비전 기반 위치 추적 및 내비게이션 솔루션

    Athena 2.0로봇 플랫폼은 듀얼 라이다 + 비전 기반 위치 추적 및 내비게이션 시스템을 장착하여 다양한 복잡한 환경에서 자율적으로 이동할 수 있습니다.

    주 레이더 저지 장애물 감지 레이더
    Athena 2.0 내비게이션 및 장애물 회피 성능 매개변수 Athena 2.0 내비게이션 및 장애물 회피 성능 매개변수

    섀시의 정밀도가 높고, 목표 달성, 정확한 내비게이션

    알고리즘과 연산력의 업그레이드 덕분에 Athena2.0 Pro Max 섀시 도면 장면이 더 크고 내비게이션 정밀도가 더 높으며 센서 구성이 풍부하여 정확한 내비게이션과 포지셔닝 효과를 실현할 수 있으며 우수한 내비게이션 장애 회피 성능을 가지고 있습니다.

    정밀도를 맞추다: 정렬각도: 점 정밀도: (AGV) (Max)
    Athena 2.0 지능형 경로 계획 Athena 2.0 지능형 경로 계획

    운동 전략이 유연하고, 다른 장면에 따라 최적화할 수 있어요

    Athena2.0 ProMax 섀시는 다양한 응용 시나리오에 따라 운동 전략을 최적화할 수 있으며 경로 계획 능력이 더 지능적이고 미리 예측하여 이동이 더 부드럽습니다.

    Athena 2.0 배터리 구성 Athena 2.0 배터리 구성

    표준 리튬 인산철 배터리 및 삼원 리튬 배터리

    Athena 2.0로봇 플랫폼은 20Ah 리튬 인산철 배터리와 18.2Ah 삼원 리튬 배터리가 기본으로 제공되여 안정성, 안전성, 대용량, 긴 내구성 및 긴 수명 등 다양한 요구를 충족합니다.

    20Ah 리튬 인산철 배터리 18.2Ah 삼원 리튬 배터리가 기본으로
    Athena 2.0은 강력한 협로 통로 기능을 갖추고 있습니다 Athena 2.0은 강력한 협로 통로 기능을 갖추고 있습니다

    컴팩트한 사이즈, 강력한 협소 공간 통과 능력

    Athena 2.0로봇 프랫폼은 Slamtec의 컴팩트하고 슬림한 디자인을 이어받아 최소 너비 55cm의 협소한 공간에서도 원활하게 이동할수 있어 편의점, 검사소, 레스토랑의 좁은 통로 등 다양한 작업 환경에 적합합니다.

    Athena 2.0 다중 머신 협업 상호 연결 Athena 2.0 다중 머신 협업 상호 연결

    다중 로봇 협력, 다지점 배송 지원

    Athena 2.0 Pro MAX로봇 플랫폼은 로컬 네트워크 협업과 클라우드 기반 로봇 관리 협업을 지원하기에 작업 우선 순위에 따라 속도와 배송 경로를 동적으로 조정하여 효율적이고 안전하며 안정적이며 신뢰할 수 있는 배송을 보장합니다.

    Athena 2.0 장애물 통과 및 등반 성능 매개변수 Athena 2.0 장애물 통과 및 등반 성능 매개변수

    강력한 등반 및 장애물 횡단 성능

    Athena 2.0로봇 플랫폼은 경사로를 오르거나 장애물 횡단에 성능이 탁월하여 다양한 조건에서 로봇의 운행 요구를 완벽하게 충족합니다.

    20mm 장애물 통과 높이 10° 슈퍼 클라이밍 퍼포먼스
    Athena 2.0은 가벼운 배포와 유지 관리를 지원합니다 Athena 2.0은 가벼운 배포와 유지 관리를 지원합니다

    가벼운 배포, 가벼운 작동 및 유지 관리

    Athena 2.0은 시중에 나와 있는 대부분의 엘리베이터 브랜드를 지원할 뿐만 아니라 원클릭으로 여러 층 지도를 병합하고 이를 클라우드에 업로드하여 다층 지도에 업로드할 수 있어 사용자에게 편리하고 매핑 및 배포의 효율성이 향상됩니다. 가벼운 배치 및 가벼운 작동 및 유지 보수를 달성합니다.

    Athena 2.0 기능 아이콘 조합 Athena 2.0 기능 아이콘 조합

    ATHENA 2.0 시리즈 더 많은 기능

    풍부한 인터페이스와 강력한 확장성 360°전방위 보호 및 지능형 장애물 회피 자율충전 Windows/Linux/Android/Ios 플랫폼 개발 지원
    Athena 2.0 권장 애플리케이션 시나리오 아이콘 Athena 2.0 권장 애플리케이션 시나리오 아이콘

    권장 사용 시나리오

    top
    문의하기 버튼
    지원 이메일 버튼
    WhatsApp 버튼