메인
제품 센터 제품 센터
응용 사례
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
생태계 협력
연락처
메인
제품 센터 제품 센터
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
加入我们
연락처
  • 한국어 |
  • Eng
  • Athena 2.0

    제품 매개변수

    Athena 2.0 3중 리튬 배터리 버전 개요 치수

    높이:237mm    무게:22kg

    기계적 크기:429*460*237mm(삼원 리튬 배터리)

    Athena 2.0 리튬 철 인산염 배터리 버전 개요 치수

    높이:237mm    무게:22kg

    기계적 크기:429*460*237mm(리튬 인산철 배터리)

    제품 매개변수

    제품 매개변수 Athena2.0 모든 시나리오를 위한 다목적 로봇 베이스
    핵심기능 SLAMWARE™포지셔닝 및 탐색
    질량과 부피 길이*폭 429*460mm
    높이 237mm(중앙 제어 미포함 ,배터리)
    순 중량 22kg
    정격 하중 40kg

    최대적재량

    (평탄한 콘크리트 표면)

    60kg
    센서 성능 파라미터 라이다 센서

    측정거리

    (90% 반사율)

    30m(Tof S2 라이다 센서)
    심도 카메라 센서 수량 표준 1 개
    감지 거리

    0.3m – 3.5m

    (조명 조건에 따라 다름)

    시야(FOV) H:75±3°;V:51±3°
    낮음/절벽 감지 센서 수량 1
    저지물 최소 감지 높이 >3cm
    물리적 자기 센서(마그네틱 보조배치) 수량 2
    최대 감지거리 35mm
    안전 엣지 수량 2
    트리거 모드 물리적 충돌
    최소 감지 힘 값 8N
    맵핑 성능 지도 해상도 50mm
    최대 매핑 영역 300m x 300m
    이동성능 파라미터 최대 주행 속도 1.2m/s
    최대 보행 속도 0.7m/s
    맵핑 모드 최대 주행 속도 0.6m/s
    최대 횡단 경사도 10° 언덕: 플랫폼의 최대 경사 각도는 10°, 경사는 18% 언덕,전체 기계의 무게 중심 높이는 18cm 이내,안전 언덕은 10° 이내 (100% 경사는 45° 경사를 말하며, 100m의 길이와 높이 차이는 100m)
    장애물 통과 높이 20mm
    장애물 통과 너비 40mm
    최소 경과 너비 550mm
    모터

    2 개의 6.5인치 허브 모터

    4 개의 2.5인치 범용 휠

    사용자 인터페이스 하드웨어 인터페이스 전원 인터페이스 DC 24V 10A
    DC 12V 2A
    HDMI 1*HDMI
    Audio 1*3.5mm 헤드셋 소켓

    1*LINE_MIC 오디오 핀

    (헤드셋 소켓과 함께 사용)

    1 * 듀얼 채널 5w/8Ω 전력 증폭기 스피커 핀
    네트워크 인터페이스 이더넷 1*RJ45 기가비트 이더넷 포트
    Wi-Fi 2.4GHz/5GHz
    소프트웨어 인터페이스 SLAMWARE™ http 프로토콜 인터페이스는 Windows/iOS/Android/Linux 와 같은 다양한 개발 언어 및 개발 플랫폼을 지원.
    Ethernet Wi-Fi 인증이 필요 없는 네트워크 환경
    4G 국내외 통신사 4G SIM 카드 지원 (요구에 따라 맞춤형 제공)
    배터리 및 내구성 용량규격 20Ah(리튬 인산철 배터리)(애드온)
    정지 상태 >19H(공차,상온 환경)
    무 적재 실행 시간 >15H(공차,상온 환경)
    만재 운행 시간 8H(40KG,상온 환경)
    충전시간 3~4 h(표준 충전 스테이션)
    베터리 수명 2000회 완전 충전 및 방전 후 용량이 초기 용량의 60%로 감소
    전력 소비 대기 전력 소비량 17W(무 적재)
    만재시 정격 전력 소비량(40kg) 40W(작동)
    외부 적재시 최대 전력 소비량 240W
    소음 작동 소음 ≤60db
    작업환경 작동 온도 0℃~ 40℃
    운송 및 보관 조건 -25-+55℃
    작동 습도 20~ 90%rh
    사용 고도 ≤2000m
    제품 매개변수 Athena2.0 Pro Max 모든 시나리오를 위한 다목적 로봇 베이스
    핵심기능 SLAMWARE™포지셔닝 및 탐색
    질량과 부피 길이*폭 429*460mm
    높이 237mm(중앙 제어 미포함 ,배터리)
    레이더 중심층 높이 21.1cm
    최소 지상고 2.8cm
    순 중량 22kg
    하중 40kg
    센서 성능 파라미터 정밀 도킹 카메라 (QR 코드 보조용) 도킹 정밀도 ±1.5cm
    도킹 각도 ±1.0°
    라이다 센서 수량 2
    라이다 센서 모델 RPLiDAR S2(Dtof)
    측정거리

    0.05-30m 90% 반사율

    0.05-10m 10% 반사율

    측정거리오차 ±3cm
    심도 카메라 센서 수량 표준 2 개
    감지 거리

    0.3m - 2m

    (조명 조건에 따라 다름)

    시야(FOV) H:147±3°;V:51±3°
    낮음/절벽 감지 센서 수량 1
    저지물 최소 감지 높이 >3cm
    물리적 자기 센서(마그네틱 보조배치) 수량 2
    최대 감지거리 3.5cm
    안전 엣지 수량 2
    트리거 모드 물리적 충돌
    작동 거리 0.3~0.5cm
    최소 감지 힘 값 8N
    맵핑 성능 지도 해상도 1.5cm
    최대 매핑 영역

    500m x 500m(5cm 지도 해상도)

    350m x 350m(1.5cm 지도 해상도)

    최대 작동 면적 250,000㎡
    이동성능 파라미터 최대 주행 속도 1.2m/s(사용자 정의 가능 1.5m/s)
    최대 보행 속도 0.7m/s
    맵핑 모드 최대 주행 속도 0.6m/s
    최대 횡단 경사도 10° 언덕: 플랫폼의 최대 경사 각도는 10°, 경사는 18% 언덕,전체 기계의 무게 중심 높이는 18cm 이내,안전 언덕은 10° 이내 (100% 경사는 45° 경사를 말하며, 100m의 길이와 높이 차이는 100m)
    장애물 통과 높이 2cm
    장애물 통과 너비 4cm
    최소 경과 너비 55cm
    정렬 정확도(AVG) ±2cm(1.5cm지도 해상도)
    정렬 정확도(MAX) ±4cm(1.5cm지도 해상도)
    최소 정렬 각도 ±1.0°
    여러 대의 로봇 협업시 장애물 회피 기능 최대 3대의 로봇이 같은 장면에서 사용할 수 있도록 지원
    LORA모듈(표준)
    모터

    2 개의 6.5인치 허브 모터

    4 개의 2.5인치 범용 휠

    사용자 인터페이스 하드웨어 인터페이스 전원 인터페이스 DC 24V 10A
    HDMI 1*HDMI
    스위치 1* 브레이크 해제,1* 비상 정지 (I/O),1* 전원 스위치
    Audio 1*3.5mm 헤드셋 소켓
    1*LINE_MIC 오디오 핀(헤드셋 소켓과 함께 사용)
    1 * 듀얼 채널 5w/8Ω 전력 증폭기 스피커 핀
    네트워크 인터페이스 이더넷 2*RJ45기가비트 이더넷 포트
    Wi-Fi 2.4G/5GHz
    소프트웨어 인터페이스 SLAMWARE™ http 프로토콜 인터페이스는 Windows/iOS/Android/Linux 와 같은 다양한 개발 언어 및 개발 플랫폼을 지원.
    Ethernet Wi-Fi 인증이 필요 없는 네트워크 환경
    4G 국내외 통신사 4G SIM 카드 지원 (요구에 따라 맞춤형 제공)
    배터리 및 내구성 용량규격 20Ah(리튬 인산철 배터리)(애드온)
    정지 상태 >19H(공차,상온 환경t)
    무 적재 실행 시간 >15H(공차,상온 환경)
    만재 운행 시간 8H(40KG,상온 환경)
    충전시간 3~4 h(표준 충전 스테이션)
    베터리 수명 2000회 완전 충전 및 방전 후 용량이 초기 용량의 60%로 감소
    전력 소비 대기 전력 소비량 33W(무 적재)
    만재시 정격 전력 소비량(40kg) 56W(작동)
    외부 적재시 최대 전력 소비량 240W
    소음 작동 소음 ≤60db
    작업환경 작동 온도 0℃ ~ 40℃
    운송 및 보관 조건 -25-+55℃
    작동 습도 20~ 90%rh
    사용 고도 ≤2000m
    인증 CR
    Athena 2.0 개요에 대해 자세히 알아보기>
    top
    문의하기 버튼
    지원 이메일 버튼
    WhatsApp 버튼