메인
제품 센터 제품 센터
응용 사례
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
생태계 협력
연락처
48V Hermes banner
48V Hermes는 구현된 지능형 로봇 시나리오에 사용됩니다

구신 지능 로봇을 위한 48V 고출력 전원 출력

Hermes는 48V 30Ah의 초대용량 배터리를 탑재하고 있으며, 최대 1C의 방전율을 제공하여 체화 지능형 로봇의 단일 혹은 이중 로봇 팔이 요구하는 높은 순간 기동 전력을 충족시킵니다. 이를 통해 장시간 안정적인 작동과 우수한 지속 운영 성능을 보장합니다.

48V Hermes 섀시 후면 보기

48V Hermes 플랫폼

48V Hermes 제품은 SLAMTEC이 체화 지능형 로봇 산업을 위해 특별히 개발한 범용 플랫폼입니다. 이 제품은 48V 전원 출력을 지원하며, 최대 30A의 전류 출력을 제공하여 체화 로봇 산업의 관절 모듈이나 로봇 팔이 요구하는 전력 성능을 충족합니다. 또한 다른 산업 분야에서의 더 높은 배터리 지속 시간 및 전력 소모 요구에도 대응할 수 있으며, 업계의 여러 선도적인 체화 지능 로봇 기업들이 안정적으로 대량 채택하고 있습니다.

48V Hermes 배터리 용량 사양

표준 리튬 인산철 배터리

48V Hermes : 30Ah 리튬 인산철 배터리

48V Hermes 다층 이동 다이어그램

다층 모바일 솔루션, 지능형 배송

SLAMTEC HERMES 는 다층 지도를 자동으로 전환하는 Slamtec이 독자적으로 개발한 ,다층 모바일 솔루션을 탑제,호텔, 레스토랑, 건물 및 정부 기관과 같은 상업 시나리오의 경우, 다층 탐색 및 장애물 회피 기능을 통해 달성, 지능형 배달.

48V Hermes 통합 지능형 엘리베이터 제어 솔루션

지능형 엘리베이터 제어, 자율 상하 엘리베이터 실현

SLAMTEC HERMES 는 Slamtec 지능형 엘리베이터 제어 솔루션을 통합하고 ,시장에 나와 있는 대부분의 엘리베이터 제품을 지원하며, 실시간으로 엘리베이터 상태를 모니터링할 수 있으며, 여러 엘리베이터 호출 모드를 지원하며 ,로봇 지능형 호출,엘리베이터의 자율 주행 실현 .

48V Hermes lidar 구성 스캔 다이어그램

듀얼 라이다 구성 + 뎁스 비전 SLAM

Hermes로봇 플랫폼은 2개의 라이다와 여러개의 뎁스 비전 센서를 장착하여 복잡하고 낮은 장애물 인식을 처리하여 안정적이고 신뢰할 수 있는 위치 추적 및 내비게이션을 보장합니다.

주 레이더

저지 장애물 감지 레이더

48V Hermes는 물리적 안전 감지 센서를 통합합니다

완벽한 안전을 위한 전용 물리적 안전 감지 센서,완벽한 달성

로봇 환경은 복잡하고 가변적,사고에 대처하기 위해 ,SLAMTEC HERMES 는 물리적 충돌 방지 , 물리적 경계와 같은 센서를 추가하여, 환경에서 충돌 및 계단, 높은 테이블 및 의자의, 추락 위험을 근본적으로 제거.

확장 가능한 안드로이드 시스템이 내장된 48V Hermes

내장된 확장 가능한 Android 시스템,추가 하드웨어 불필요.

SLAMTEC HERMES 에는 확장 가능한 내장형 Android 시스템,추가 하드웨어 및 컴퓨팅 리소스 없이 , 직접 실행되어 ,비용이 절감.

48V 헤르메스 내비게이션 시스템은 환경 변화에 매우 잘 적응합니다

고도로 안정적인 탐색, 환경 변화에 대한 강력한 적응성

SLAMTEC HERMES 는 Slamtec이 자율 위치 지정 및 탐색 솔루션을 기반으로 독자적으로 개발한 포지셔닝 및 내비게이션 시스템을 채택하여, 업계 최고의 고신뢰성 내비게이션 기능을 제공. 최대 60%의 변화가 있는 환경이든 ,고밀도 군중 변화 환경이든, 맵을 재구축할 필요 없이 ,오랫동안 안정적으로 작동

48V Hermes 언덕 등반 및 장애물 통과 기능 설명

우수한 등반 및 장애물 극복 능력

Hermes로봇 플랫폼은 10° 장애물 등반 능력을 갖추고 있으며 두꺼운 카펫에서도 뛰어난 성능을 발휘합니다. 20mm 높이의 장애물 횡단 능력은 다양한 응용 분야에 적합하도록 합니다.

20mm 높은 장애물 통과 능력

10° 수퍼 장애물 등반 능력

배치 및 운영 시나리오에서의 48V Hermes

0 배치, 가벼운 운영 및 유지 보수, 설치 및 디버깅 원스톱 서비스

SLAMTEC HERMES 는 Silan의 자율 위치 지정 및 탐색 솔루션을 기반으로 ,장면 수정이 필요하지 않고, QR 코드 탐색에 의존 불필요. SLAMTEC HERMES 구매 후 ,Slamtec이 전문적인 클라우드 백그라운드 서비스와 지능형 래더 제어 하드웨어 장비 설치 및 디버깅 서비스를 제공. 전문 기술 인력이 방문하여 .원 스톱 서비스, 0배포, 가벼운 작동 및 유지 보수, 걱정할 필요가 없습니다.

48V Hermes Cloud 다중 머신 협업

클라우드 다중 기계 협업, 다중 지점 배송 지원

SLAMTEC HERMES 는 근거리 통신망 협업 운영과, 클라우드 플랫폼 관리 협업 운영의 두 가지 모드를 지원하며, 환경에 따라 ,동체의 속도와 운송 경로를 동적으로 조정하여, 효율적이고, 안전하며, 신뢰할 수 있는 다지점 배송을 달성.

48V Hermes 추가 기능 아이콘 조합

SLAMTEC HERMES 더 많은 기능

풍부한 인터페이스
강력한 확장성

Windows/Linux/Android
/iOS플랫폼 개발 지원

인터넷 사용
제한 없음

자율충전

5G 듀얼 Wifi

클라우드
원격 관리

사례 전시

  • 48V Hermes 배송 로봇 사례 연구
  • 48V Hermes 검사 로봇 사례 연구
  • 48V Hermes 복합 로봇 사례 연구
  • 48V Hermes 로봇팔 사례 연구
  • 48V Hermes 배송 로봇 사례 연구
메인
제품 센터 제품 센터
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
加入我们
연락처
  • 한국어 |
  • Eng
  • 48V Hermes banner 48V Hermes banner
    48V Hermes는 구현된 지능형 로봇 시나리오에 사용됩니다 48V Hermes는 구현된 지능형 로봇 시나리오에 사용됩니다

    구신 지능 로봇을 위한 48V 고출력 전원 출력

    Hermes는 48V 30Ah의 초대용량 배터리를 탑재하고 있으며, 최대 1C의 방전율을 제공하여 체화 지능형 로봇의 단일 혹은 이중 로봇 팔이 요구하는 높은 순간 기동 전력을 충족시킵니다. 이를 통해 장시간 안정적인 작동과 우수한 지속 운영 성능을 보장합니다.

    48V Hermes 섀시 후면 보기 48V Hermes 섀시 후면 보기

    48V Hermes 제품은 SLAMTEC이 체화 지능형 로봇 산업을 위해 특별히 개발한 범용 플랫폼입니다. 이 제품은 48V 전원 출력을 지원하며, 최대 30A의 전류 출력을 제공하여 체화 로봇 산업의 관절 모듈이나 로봇 팔이 요구하는 전력 성능을 충족합니다. 또한 다른 산업 분야에서의 더 높은 배터리 지속 시간 및 전력 소모 요구에도 대응할 수 있으며, 업계의 여러 선도적인 체화 지능 로봇 기업들이 안정적으로 대량 채택하고 있습니다.

    48V Hermes 배터리 용량 사양 48V Hermes 배터리 용량 사양

    다층 모바일 솔루션, 지능형 배송

    SLAMTEC HERMES 는 다층 지도를 자동으로 전환하는 Slamtec이 독자적으로 개발한 ,다층 모바일 솔루션을 탑제,호텔, 레스토랑, 건물 및 정부 기관과 같은 상업 시나리오의 경우, 다층 탐색 및 장애물 회피 기능을 통해 달성, 지능형 배달.

    48V Hermes 다층 이동 다이어그램 48V Hermes 다층 이동 다이어그램

    지능형 엘리베이터 제어, 자율 상하 엘리베이터 실현

    SLAMTEC HERMES 는 Slamtec 지능형 엘리베이터 제어 솔루션을 통합하고 ,시장에 나와 있는 대부분의 엘리베이터 제품을 지원하며, 실시간으로 엘리베이터 상태를 모니터링할 수 있으며, 여러 엘리베이터 호출 모드를 지원하며 ,로봇 지능형 호출,엘리베이터의 자율 주행 실현 .

    48V Hermes 통합 지능형 엘리베이터 제어 솔루션 48V Hermes 통합 지능형 엘리베이터 제어 솔루션

    듀얼 라이다 구성 + 뎁스 비전 SLAM

    Hermes로봇 플랫폼은 2개의 라이다와 여러개의 뎁스 비전 센서를 장착하여 복잡하고 낮은 장애물 인식을 처리하여 안정적이고 신뢰할 수 있는 위치 추적 및 내비게이션을 보장합니다.

    주 레이더 저지 장애물 감지 레이더
    48V Hermes lidar 구성 스캔 다이어그램 48V Hermes lidar 구성 스캔 다이어그램

    완벽한 안전을 위한 전용 물리적 안전 감지 센서,완벽한 달성

    로봇 환경은 복잡하고 가변적,사고에 대처하기 위해 ,SLAMTEC HERMES 는 물리적 충돌 방지 , 물리적 경계와 같은 센서를 추가하여, 환경에서 충돌 및 계단, 높은 테이블 및 의자의, 추락 위험을 근본적으로 제거.

    48V Hermes는 물리적 안전 감지 센서를 통합합니다 48V Hermes는 물리적 안전 감지 센서를 통합합니다

    내장된 확장 가능한 Android 시스템,추가 하드웨어 불필요.

    SLAMTEC HERMES 에는 확장 가능한 내장형 Android 시스템,추가 하드웨어 및 컴퓨팅 리소스 없이 , 직접 실행되어 ,비용이 절감.

    확장 가능한 안드로이드 시스템이 내장된 48V Hermes 확장 가능한 안드로이드 시스템이 내장된 48V Hermes

    고도로 안정적인 탐색, 환경 변화에 대한 강력한 적응성

    SLAMTEC HERMES 는 Slamtec이 자율 위치 지정 및 탐색 솔루션을 기반으로 독자적으로 개발한 포지셔닝 및 내비게이션 시스템을 채택하여, 업계 최고의 고신뢰성 내비게이션 기능을 제공. 최대 60%의 변화가 있는 환경이든 ,고밀도 군중 변화 환경이든, 맵을 재구축할 필요 없이 ,오랫동안 안정적으로 작동

    48V 헤르메스 내비게이션 시스템은 환경 변화에 매우 잘 적응합니다 48V 헤르메스 내비게이션 시스템은 환경 변화에 매우 잘 적응합니다

    우수한 등반 및 장애물 극복 능력

    Hermes로봇 플랫폼은 10° 장애물 등반 능력을 갖추고 있으며 두꺼운 카펫에서도 뛰어난 성능을 발휘합니다. 20mm 높이의 장애물 횡단 능력은 다양한 응용 분야에 적합하도록 합니다.

    20mm 높은 장애물 통과 능력 10° 수퍼 장애물 등반 능력
    48V Hermes 언덕 등반 및 장애물 통과 기능 설명 48V Hermes 언덕 등반 및 장애물 통과 기능 설명

    0 배치, 가벼운 운영 및 유지 보수, 설치 및 디버깅 원스톱 서비스

    SLAMTEC HERMES 는 Silan의 자율 위치 지정 및 탐색 솔루션을 기반으로 ,장면 수정이 필요하지 않고, QR 코드 탐색에 의존 불필요. SLAMTEC HERMES 구매 후 ,Slamtec이 전문적인 클라우드 백그라운드 서비스와 지능형 래더 제어 하드웨어 장비 설치 및 디버깅 서비스를 제공. 전문 기술 인력이 방문하여 .원 스톱 서비스, 0배포, 가벼운 작동 및 유지 보수, 걱정할 필요가 없습니다.

    배치 및 운영 시나리오에서의 48V Hermes 배치 및 운영 시나리오에서의 48V Hermes

    클라우드 다중 기계 협업, 다중 지점 배송 지원

    SLAMTEC HERMES 는 근거리 통신망 협업 운영과, 클라우드 플랫폼 관리 협업 운영의 두 가지 모드를 지원하며, 환경에 따라 ,동체의 속도와 운송 경로를 동적으로 조정하여, 효율적이고, 안전하며, 신뢰할 수 있는 다지점 배송을 달성.

    48V Hermes Cloud 다중 머신 협업 48V Hermes Cloud 다중 머신 협업

    표준 리튬 인산철 배터리

    48V Hermes : 30Ah 리튬 인산철 배터리

    48V Hermes 추가 기능 아이콘 조합 48V Hermes 추가 기능 아이콘 조합

    SLAMTEC HERMES 더 많은 기능

    풍부한 인터페이스
    강력한 확장성
    Windows/Linux/Android
    /iOS플랫폼 개발 지원
    인터넷 사용
    제한 없음
    자율충전 5G 듀얼 Wifi 클라우드
    원격 관리
    48V Hermes 배송 로봇 사례 연구 48V Hermes 배송 로봇 사례 연구

    사례 전시

    top
    문의하기 버튼
    지원 이메일 버튼
    WhatsApp 버튼