메인
제품 센터 제품 센터
응용 사례
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
생태계 협력
연락처
RPLIDAR C1 판매 포인트 비디오 오버레이
RPLIDAR C1 코어 매개변수 값

소비자용 로봇이 가정, 사무실, 창고 등에서 환경 세부 사항을 정밀하게 추출해야하면서도 장거리 및 고감도의 이중 요구를 충족시키기 위해, 사람과 기술이 융합 된 새로운 세대의 DTOF 라이다 RPLIDAR C1을 도입하 Slamtec의 기술은 수년간의 경험을 바탕으로 우수한 성능을 발휘합니다. 12m 측정 반경, 5kHz 샘플링 주파수, 360° 전방위 레이저 스캔, 컴팩트한 외관은 로봇 등 응용의 위치 결정, 맵핑, 내비게이션 및 회피 등의 요구를 충분히 만족시킵니다.

70% 반사율

블라인드 측정

전방위 스캔

융합 기술, 밀리미터 수준의 정확도

측정거리오차

무게

매개변수 비교를 위한 검은색 배경

HD고 해상도, 높은 가성비

RPLIDAR C1은 Slamtec의 삼각측정 및 TOF측정 분야에서 수년간 축적한 기술 우위를 통합하여,거리 측정 정확도, 간섭 방지, 접착 방지 등의 성능에서도 로봇의 위치 결정, 맵핑, 내비게이션 요구를 충분히 만족시킵니다.

다양한 반사율을 가진 물체 표면에 대해 삼각측정 레이더와 동일한 디테일한 경험을 제공합니다. 탁월한 테일 드래그 및 간섭 방지 성능을 보여줍니다.
RPLIDAR C1 외부

C1 DTOF 측정

다양한 반사율을 가진 물체의 거리 측정에 있어서 RPLIDAR C1의 성능 RPLIDAR C1은 뛰어난 안티-트레일링 및 안티-간섭 성능을 보여줍니다
A시리즈 라이더 외관

A 시리즈 삼각측정

다양한 반사율을 가진 물체의 거리를 측정하는 A시리즈 삼각형 레이더의 성능 A시리즈 삼각형 레이더는 꼬리 방지 및 재밍 방지 기능을 갖추고 있습니다
기존 TOF 레이더 라인 다이어그램

전통적인 TOF 측정

기존 TOF 레이더의 다양한 반사율에 따른 객체 세부 정보의 변동 기존의 TOF 레이더는 추적 및 간섭에 대한 저항 성능이 좋지 않습니다
RPLIDAR C1은 위치 정보를 제공하는 것 외에도 반사율 데이터를 출력할 수도 있습니다

다차원으로 풍부한 인식

SL-DTOF 거리 측정 기술을 개발한 Slamtec 노하우를 바탕으로, RPLIDAR C1은 위치 정보 데이터뿐만 아니라 반사율 데이터와 2.5D 다차원 정보를 추가로 출력하여 더 많은 데이터를 참고할수 있습니다.

RPLIDAR C1은 최대 12m의 측정 반경과 0.05m만큼 낮은 측정 사각 지대를 가지고 있습니다

12m 측정 반경, 다양한 물체 측정 도전에 쉽게 대응

RPLIDAR C1은 12m의 측정 반경을 가지며, 측정 블라인드 영역은 0.05m로 매우 낮아서 다양한 거리의 물체를 쉽게 스캔하고 측정할 수 있으며, 환경 속 다양한 장애물 도전에 대응할 수 있습니다.

블라인드 측정

범위 반경

*서로 다른 반사율 물체의 예

RPLIDAR C1 및 그 응용 분야

소형이면서 통합이 용이

RPLIDAR C1은 강력한 성능을 유지하면서도 컴팩트한 크기를 가지며, 매우 낮은 진동 소음을 가지고 있어 다양한 응용 프로그램에 통합이 용이하며 더 많은 가능성과 상상력을 제공합니다.

가정용 로봇

취미/교육용 응용

상업용 로봇

RPLIDAR C1은 Slamtec 생태계와 호환됩니다.

높은 신뢰성, SLAM 생태계와 호환성

RPLIDAR C1은 높은 호환성을 가지며, SLAM 생태계와 소프트웨어 및 하드웨어 인터페이스와 완벽하게 호환됩니다. 또한, 사이즈면에서도 기존의 Slatmtec 제품과 원활한 전환을 실현할 수 있습니다.

RPLIDAR C1이 지원하는 다양한 플랫폼

SDK 튜토리얼이 풍부하며 ROS 지원

RPLIDAR C1은 사용자에게 x86 Windows, x86 Linux, arm Linux 등 다양한 플랫폼에서 실행되는 SDK 개발 패키지를 제공하며, ROS 및 ROS2 운영 체제를 지원하여 고객이 다양한 운영 체제와 아키텍처에서 개발하고 통합할 수 있습니다.

RPLIDAR C1은 1등급 레이저 안전 기준을 충족하며 눈에 안전합니다

RPLIDAR C1은 펄스변조 방식의 저전력 적외선 레이저 광원을 사용하여 Class 1 레이저 안전 기준을 준수하며, 사람의 눈에 안전한 수준에 도달합니다.

적용 시나리오

  • 가정용 로봇 응용 분야

    가정용 로봇

  • 취미/교육 환경 응용 분야

    취미/교육용 응용

  • 상업용 로봇 응용 분야

    상업용 로봇

  • 장애물 모니터링에 적용

    장애물 감지 및 회피

  • 저속 주차 무인차량 적용

    저속 주차장 무인 차량

  • 주차 공간 모니터링에 적용

    주차장 주차 공간 감지

RPLIDAR C1 판매 포인트 비디오 오버레이
RPLIDAR C1 코어 매개변수 값 RPLIDAR C1 코어 매개변수 값

소비자용 로봇이 가정, 사무실, 창고 등에서 환경 세부 사항을 정밀하게 추출해야하면서도 장거리 및 고감도의 이중 요구를 충족시키기 위해, 사람과 기술이 융합 된 새로운 세대의 DTOF 라이다 RPLIDAR C1을 도입하 Slamtec의 기술은 수년간의 경험을 바탕으로 우수한 성능을 발휘합니다. 12m 측정 반경, 5kHz 샘플링 주파수, 360° 전방위 레이저 스캔, 컴팩트한 외관은 로봇 등 응용의 위치 결정, 맵핑, 내비게이션 및 회피 등의 요구를 충분히 만족시킵니다.

70% 반사율

블라인드 측정

전방위 스캔

융합 기술, 밀리미터 수준의 정확도

측정거리오차

무게

매개변수 비교를 위한 검은색 배경 매개변수 비교를 위한 검은색 배경

HD고 해상도, 높은 가성비

RPLIDAR C1은 Slamtec의 삼각측정 및 TOF측정 분야에서 수년간 축적한 기술 우위를 통합하여,거리 측정 정확도, 간섭 방지, 접착 방지 등의 성능에서도 로봇의 위치 결정, 맵핑, 내비게이션 요구를 충분히 만족시킵니다.

다양한 반사율을 가진 물체 표면에 대해 삼각측정 레이더와 동일한 디테일한 경험을 제공합니다. 탁월한 테일 드래그 및 간섭 방지 성능을 보여줍니다.
RPLIDAR C1 외부

C1 DTOF 측정

다양한 반사율을 가진 물체의 거리 측정에 있어서 RPLIDAR C1의 성능 RPLIDAR C1은 뛰어난 안티-트레일링 및 안티-간섭 성능을 보여줍니다
A시리즈 라이더 외관

A 시리즈 삼각측정

다양한 반사율을 가진 물체의 거리를 측정하는 A시리즈 삼각형 레이더의 성능 A시리즈 삼각형 레이더는 꼬리 방지 및 재밍 방지 기능을 갖추고 있습니다
기존 TOF 레이더 라인 다이어그램

전통적인 TOF 측정

기존 TOF 레이더의 다양한 반사율에 따른 객체 세부 정보의 변동 기존의 TOF 레이더는 추적 및 간섭에 대한 저항 성능이 좋지 않습니다
RPLIDAR C1은 위치 정보를 제공하는 것 외에도 반사율 데이터를 출력할 수도 있습니다 RPLIDAR C1은 위치 정보를 제공하는 것 외에도 반사율 데이터를 출력할 수도 있습니다

다차원으로 풍부한 인식

SL-DTOF 거리 측정 기술을 개발한 Slamtec 노하우를 바탕으로, RPLIDAR C1은 위치 정보 데이터뿐만 아니라 반사율 데이터와 2.5D 다차원 정보를 추가로 출력하여 더 많은 데이터를 참고할수 있습니다.

RPLIDAR C1은 최대 12m의 측정 반경과 0.05m만큼 낮은 측정 사각 지대를 가지고 있습니다 RPLIDAR C1은 최대 12m의 측정 반경과 0.05m만큼 낮은 측정 사각 지대를 가지고 있습니다

12m 측정 반경, 다양한 물체 측정 도전에 쉽게 대응

RPLIDAR C1은 12m의 측정 반경을 가지며, 측정 블라인드 영역은 0.05m로 매우 낮아서 다양한 거리의 물체를 쉽게 스캔하고 측정할 수 있으며, 환경 속 다양한 장애물 도전에 대응할 수 있습니다.

블라인드 측정

범위 반경

*서로 다른 반사율 물체의 예

RPLIDAR C1 및 그 응용 분야 RPLIDAR C1 및 그 응용 분야

소형이면서 통합이 용이

RPLIDAR C1은 강력한 성능을 유지하면서도 컴팩트한 크기를 가지며, 매우 낮은 진동 소음을 가지고 있어 다양한 응용 프로그램에 통합이 용이하며 더 많은 가능성과 상상력을 제공합니다.

가정용 로봇

취미/교육용 응용

상업용 로봇

RPLIDAR C1은 Slamtec 생태계와 호환됩니다. RPLIDAR C1은 Slamtec 생태계와 호환됩니다.

높은 신뢰성, SLAM 생태계와 호환성

RPLIDAR C1은 높은 호환성을 가지며, SLAM 생태계와 소프트웨어 및 하드웨어 인터페이스와 완벽하게 호환됩니다. 또한, 사이즈면에서도 기존의 Slatmtec 제품과 원활한 전환을 실현할 수 있습니다.

RPLIDAR C1이 지원하는 다양한 플랫폼 RPLIDAR C1이 지원하는 다양한 플랫폼

SDK 튜토리얼이 풍부하며 ROS 지원

RPLIDAR C1은 사용자에게 x86 Windows, x86 Linux, arm Linux 등 다양한 플랫폼에서 실행되는 SDK 개발 패키지를 제공하며, ROS 및 ROS2 운영 체제를 지원하여 고객이 다양한 운영 체제와 아키텍처에서 개발하고 통합할 수 있습니다.

RPLIDAR C1은 1등급 레이저 안전 기준을 충족하며 눈에 안전합니다 RPLIDAR C1은 1등급 레이저 안전 기준을 충족하며 눈에 안전합니다

RPLIDAR C1은 펄스변조 방식의 저전력 적외선 레이저 광원을 사용하여 Class 1 레이저 안전 기준을 준수하며, 사람의 눈에 안전한 수준에 도달합니다.

적용 시나리오

  • 가정용 로봇 응용 분야

    가정용 로봇

  • 취미/교육 환경 응용 분야

    취미/교육용 응용

  • 상업용 로봇 응용 분야

    상업용 로봇

  • 장애물 모니터링에 적용

    장애물 감지 및 회피

  • 저속 주차 무인차량 적용

    저속 주차장 무인 차량

  • 주차 공간 모니터링에 적용

    주차장 주차 공간 감지

top
문의하기 버튼
지원 이메일 버튼
WhatsApp 버튼