메인
제품 센터 제품 센터
응용 사례
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
생태계 협력
연락처
메인
제품 센터 제품 센터
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
加入我们
연락처
  • 한국어 |
  • Eng
  • RPLIDAR C1

    치수 및 무게

    높이 : 41.3mm    중량 : 110g   치수 : 55.6 x 55.6 x 41.3mm

    RPLIDAR C1 개요도

    제품 매개변수

    적용 시나리오 가정용 바닥 청소 로봇、취미/교육용 응용、상업용 로봇
    측정거리 흰색 물체:0.05~12m (70%반사율)
    검정 물체:0.05~6m (10%반사율)
    샘플링 주파수 5KHz
    스캔 주파수 8~12Hz, 10Hz (전형적인 값)
    각도 분해능 0.72°
    피치 각도 0°-1.5°
    통신 인터페이스 TTL UART
    통신속도 460800
    측정거리오차 ±30mm
    거리측정 분별력 15mm
    보호 등급 IP54
    반사 강도 40,000lux
    RPLIDAR C1 개요에 대해 자세히 알아보기>
    top
    문의하기 버튼
    지원 이메일 버튼
    WhatsApp 버튼