메인
제품 센터 제품 센터
응용 사례
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
생태계 협력
연락처
RPLIDAR A1 banner
RPLIDAR A1 레이저 삼각 측량 기술 다이어그램

RPLIDAR A1은 자체 개발 한 고속 비전 획득 및 처리 메커니즘과 함께 레이저 삼각 측량 범위 기술을 채택,
초당 8000 회 이상의 거리 측정을 수행

RPLIDAR A1 360도 레이저 스캐닝

360도 전방위 레이저 스캐닝

RPLIDAR A1의 거리 측정 코어는 시계 방향으로 회전하여 주변 환경에 대한 360도 스캔 및 거리 감지를 수행, 주변 환경의 윤곽지도 획득

내부 광학 및 알고리즘 시스템을 종합적으로 개선 ,
샘플링 빈도는 초당 8000 회에 달하므로 로봇이 보다 빠르고 정확하게 이미지를 생성

빈도수에 따른 이미지 비교

  • 10Hz 8000점

    10Hz 8000포인트 동작 모드 다이어그램
  • vs
  • 10Hz 4000점

    10Hz 4000포인트 동작 모드 다이어그램
  • vs
  • 5Hz 2000점

    5Hz 2000포인트 동작 모드 다이어그램
광-자기 융합, 무선 전원 공급 및 광통신

광학 및 자기 융합 , 독창적인 설계

전통의 비고형체 라이다는 주로 집전고리(슬립링)을 사용하여 에너지 및 데이터 정보를 전송,그러나 기계적 마모로 인해 연속 사용시에 수명은 수천 시간에 불과
무선통신과 광통신 기술을 통합하여 독창적인 광자기 융합기술 OPTMAG 설계로 물리적 접촉 마모로 인한 전기 연결 실패 및 짧은 Lidar 수명 문제를 완전히 해결

RPLIDAR A1 설정 가능한 스캐닝 주파수 범위

2-10Hz 구성 가능한 스캐닝 주파수

레이더의 스캐닝 주파수는 모터 PWM 신호로 제어가능

RPLIDAR A1 주요 매개변수
RPLIDAR A1 플러그 앤 플레이

플러그 연결 즉시 사용

USB 케이블을 통해 RPLIDAR를 컴퓨터와 연결 한 후
코딩 작업없이 직접 사용 가능

메인
제품 센터 제품 센터
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
加入我们
연락처
  • 한국어 |
  • Eng
  • RPLIDAR A1 banner RPLIDAR A1 banner
    RPLIDAR A1 레이저 삼각 측량 기술 다이어그램 RPLIDAR A1 레이저 삼각 측량 기술 다이어그램

    RPLIDAR A1은 자체 개발 한 고속 비전 획득 및 처리 메커니즘과 함께 레이저 삼각 측량 범위 기술을 채택,초당 8000 회 이상의 거리 측정을 수행

    RPLIDAR A1 360도 레이저 스캐닝 RPLIDAR A1 360도 레이저 스캐닝

    360도 전방위 레이저 스캐닝

    RPLIDAR A1의 거리 측정 코어는 시계 방향으로 회전하여 , 주변 환경에 대한 360도 스캔 및 거리 감지를 수행 , 또한 주변 환경의 윤곽도 획득

    내부 광학 및 알고리즘 시스템을 종합적으로 개선 ,
    샘플링 빈도는 초당 8000 회에 달하므로 로봇이 보다 빠르고 정확하게 이미지를 생성

    빈도수에 따른 이미지 비교

    10Hz 8000점

    10Hz 8000포인트 동작 모드 다이어그램
    vs

    10Hz 4000점

    10Hz 4000포인트 동작 모드 다이어그램
    vs

    5Hz 2000점

    5Hz 2000포인트 동작 모드 다이어그램
    광-자기 융합, 무선 전원 공급 및 광통신 광-자기 융합, 무선 전원 공급 및 광통신

    광학 및 자기 융합 , 독창적인 설계

    전통의 비고형체 라이다는 주로 집전고리(슬립링)을 사용하여 에너지 및 데이터 정보를 전송,그러나 기계적 마모로 인해 연속 사용시에 수명은 수천 시간에 불과.무선통신과 광통신 기술을 통합하여 독창적인 광자기 융합기술 OPTMAG 설계로 물리적 접촉 마모로 인한 전기 연결 실패 및 짧은 Lidar 수명 문제를 완전히 해결

    RPLIDAR A1 설정 가능한 스캐닝 주파수 범위 RPLIDAR A1 설정 가능한 스캐닝 주파수 범위

    2-10Hz 구성 가능한 스캐닝 주파수

    레이더의 스캐닝 주파수는 모터 PWM 신호로 제어

    RPLIDAR A1 주요 매개변수 RPLIDAR A1 주요 매개변수

    로봇 탐색 및 위치 지정을 위해 탄생

    RPLIDAR는 SLAM 알고리즘 적용에 가장 이상적인 센서

    RPLIDAR A1 플러그 앤 플레이 RPLIDAR A1 플러그 앤 플레이

    플러그 삽입 즉각 사용

    USB 케이블을 통해 RPLIDAR를 컴퓨터와 연결 한 후,코딩 작업없이 직접 사용 가능

    top
    문의하기 버튼
    지원 이메일 버튼
    WhatsApp 버튼