메인
제품 센터 제품 센터
응용 사례
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
생태계 협력
연락처
메인
제품 센터 제품 센터
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
加入我们
연락처
  • 한국어 |
  • Eng
  • RPLIDAR A1

    치수 및 무게

    높이:55mm 직경:96.8mm 무게:170g

    70.3mm

    RPLIDAR A1 상단 보기

    96.8mm

    70mm

    RPLIDAR A1 측면 보기

    55mm

    핵심 성과 지표

    권장 어플리케이션 지능 바닥 청소기、가정용 로봇
    측정반경 0.15m - 12m
    샘플링 주파수 8K
    스케닝 주파수 5.5Hz
    각도 분별율 ≤1°
    기기 사이즈 96.8 x 70.3 x 55mm
    공급전압 5V
    공급전류 100mA
    소비 전력 0.5W
    출력 UART Serial port (3.3V)
    작업온도 범위 0℃-40℃
    스켄 범위 360°
    거리 측정 분별율 ≤실제거리의 1%(측정거리≤12m)
    ≤실제거리의 2%(측정거리12m~16m)
    거리 측정 정밀도 실제거리의 1%(≤3 m)
    실제거리의 2%(3-5 m)
    실제거리의 2.5%(5-12m)

    RPLIDAR A1의 매개 변수에 대해 자세히 알아보기 >

    top
    문의하기 버튼
    지원 이메일 버튼
    WhatsApp 버튼