메인
제품 센터 제품 센터
응용 사례
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
생태계 협력
연락처
RPLIDAR S3 banner
SLAMTEC이 자체 개발한 거리 측정 기술은 매우 우수한 성능을 발휘합니다.

SLAMTEC의 자체개발 기술인 SL-TOF (SLAMTEC Direct Time of Flight) 측정 기술을 적용하여, 주변 환경의 강한빛(광)에도 측정 안정성을 높여 우수한 측정 성능을 제공합니다

S3 우수한 번짐 방지 능력

S3소음 노이즈 축소

전통 DTof 번짐 방지 능력

전통DTof레이더의 소음 방지 능력

다양한 반사율에서 RPLIDAR S3 측정 반경의 개략도

안정적으로 축소되지 않는 40m 측정

70%의 반사율에서도 측정 반경은 안정적으로 40미터에 도달하여 중.장거리 측정오차를 만족합니다.

*서로 다른 반사율 물체의 예

RPLIDAR S3는 낮은 반사율 조건에서도 뛰어난 거리 측정 성능을 발휘합니다

안전 보장, 저 반사율로 15m 측정 반경 보장

RPLIDAR S3는 어두운 색상 등 아주 낮은 반사율을 가진 물체에 대해서도 우수한 거리 측정 성능을 보여줍니다. 10%의 반사율에서도 최대 15미터까지 측정이 가능합니다.

초당 32,000회의 고속 샘플링으로 포인트 클라우드 데이터 획득

초당 32,000회 고속 샘플링 능력

RPLIDAR S3는 실시간 감지, 정확한 위치 결정 및 대상 감지에 뛰어난 능력을 갖추고 있으며, 고속 샘플링 주파수로 더 많은 포인트 클라우드 데이터를 얻어 매핑을 보다 빠르고 정확하게 수행합니다.

RPLIDAR S3 80KLux 주변광 간섭 저항

80KLux의 주변광(빛) 간섭 방지 능력

기술 최적화를 통해 RPLIDAR S3는 실내 강한 빛이나 실외 직사광 등 다양한 환경에서도 빛의 간섭을 효과적으로 대체하고 정확한 레이저 측정 데이터를 제공

RPLIDAR S3는 다른 제품과 비교

Slim & Compact size로 성능이 또한 우수함

RPLIDAR S3는 Compact 하면서 Slim한 구조의 디자인으로, 전체 높이가 4cm에 불과하여 SLAMTEC RPLIDAR 제품중에서 가장 소형의 라이다 제품입니다. 공간 제약을 극복하고 다양한 응용 분야에서 유용하게 사용할 수 있으며, 높은 성능 대비 가격이 우수합니다.

RPLIDAR 시리즈 제품은 서로 호환됩니다

SLAMTEC의 기존 제품들과 호환 가능한 시스템

RPLIDAR S3는 Slamtec의 소프트웨어/하드웨어 인터페이스 및 기존 Slamtec제품들과 호환성을 유지하여, 기존의 Slamtec 제품들을 스위칭 가능합니다.

RPLIDAR S3 지원 개발 플랫폼

다양한 개발 플랫폼 지원

SLAMTEC은 x86 Windows, x86 Linux, ARM Linux, 기타 플랫폼에서 실행할 수 있는 SDK 개발 키트를 사용자에게 제공하여 다양한 운영 체제 및 아키텍처에서 개발하고 통합할 수 있도록 하고 있습니다.

1등급 레이저 안전 기준
1등급 레이저 아이콘

변조 펄스 형 저출력 적외선 레이저를 채택하여 광원을 방출하며, Class1 레이저의 안전 표준을 충족하고, 인간의 눈의 안전 수준에 도달.

적용 시나리오

  • 서비스 로봇의 장애물 회피 및 내비게이션에 적용

    서비스 로봇 탐색 및 장애물 회피

  • AGV 장애물 감지 및 회피에 적용

    AGV 소형차의 장애물 감지 및 회피

  • 주차장 모니터링에 적용

    주차장 모니터링

  • 저속 무인차량 환경 인지 및 자율 주행에 적용

    저속 무인차량의 환경인식 및 자율주행

  • 멀티터치 및 대형 화면 상호작용에 적용

    멀티 터치 및 대형 화면 상호 작용

  • UAV 매핑 및 장애물 회피에 적용

    무인기 매핑 및 장애물 회피

  • ROS 자동차/교육용 자동차 매핑 및 장애물 회피에 적용

    ROS 소형차/교육 소형차 지도 구축 및 장애물 회피

  • 환경 스캐닝 및 3D 재구성에 적용

    환경 스캐닝 및 3D 재구성

RPLIDAR S3 banner RPLIDAR S3 banner
SLAMTEC이 자체 개발한 거리 측정 기술은 매우 우수한 성능을 발휘합니다. SLAMTEC이 자체 개발한 거리 측정 기술은 매우 우수한 성능을 발휘합니다.

SLAMTEC의 자체개발 기술인 SL-TOF (SLAMTEC Direct Time of Flight) 측정 기술을 적용하여, 주변 환경의 강한빛(광)에도 측정 안정성을 높여 우수한 측정 성능을 제공합니다

S3 우수한 번짐 방지 능력

전통 DTof 번짐 방지 능력

S3소음 노이즈 축소

전통DTof레이더의 소음 방지 능력

다양한 반사율에서 RPLIDAR S3 측정 반경의 개략도 다양한 반사율에서 RPLIDAR S3 측정 반경의 개략도

안정적으로 축소되지 않는 40m 측정

70%의 반사율에서도 측정 반경은 안정적으로 40미터에 도달하여 중.장거리 측정오차를 만족합니다.

*서로 다른 반사율 물체의 예

RPLIDAR S3는 낮은 반사율 조건에서도 뛰어난 거리 측정 성능을 발휘합니다 RPLIDAR S3는 낮은 반사율 조건에서도 뛰어난 거리 측정 성능을 발휘합니다

안전 보장, 저 반사율로 15m 측정 반경 보장

RPLIDAR S3는 어두운 색상 등 아주 낮은 반사율을 가진 물체에 대해서도 우수한 거리 측정 성능을 보여줍니다. 10%의 반사율에서도 최대 15미터까지 측정이 가능합니다.

15m까지 검은색 물체의 거리 측정(반사율 10%)

거울, 유리 등의 고대물체에 대한 높은 검출률

초당 32,000회의 고속 샘플링으로 포인트 클라우드 데이터 획득 초당 32,000회의 고속 샘플링으로 포인트 클라우드 데이터 획득

초당 32,000회 고속 샘플링 능력

RPLIDAR S3는 실시간 감지, 정확한 위치 결정 및 대상 감지에 뛰어난 능력을 갖추고 있으며, 고속 샘플링 주파수로 더 많은 포인트 클라우드 데이터를 얻어 매핑을 보다 빠르고 정확하게 수행합니다.

RPLIDAR S3 80KLux 주변광 간섭 저항 RPLIDAR S3 80KLux 주변광 간섭 저항

80KLux의 주변광(빛) 간섭 방지 능력

기술 최적화를 통해 RPLIDAR S3는 실내 강한 빛이나 실외 직사광 등 다양한 환경에서도 빛의 간섭을 효과적으로 대체하고 정확한 레이저 측정 데이터를 제공

RPLIDAR S3는 다른 제품과 비교 RPLIDAR S3는 다른 제품과 비교

Slim & Compact size로 성능이 또한 우수함

RPLIDAR S3는 Compact 하면서 Slim한 구조의 디자인으로, 전체 높이가 4cm에 불과하여 SLAMTEC RPLIDAR 제품중에서 가장 소형의 라이다 제품입니다. 공간 제약을 극복하고 다양한 응용 분야에서 유용하게 사용할 수 있으며, 높은 성능 대비 가격이 우수합니다.

RPLIDAR 시리즈 제품은 서로 호환됩니다 RPLIDAR 시리즈 제품은 서로 호환됩니다

SLAMTEC의 기존 제품들과 호환 가능한 시스템

RPLIDAR S3는 Slamtec의 소프트웨어/하드웨어 인터페이스 및 기존 Slamtec제품들과 호환성을 유지하여, 기존의 Slamtec 제품들을 스위칭 가능합니다.

RPLIDAR S3 지원 개발 플랫폼 RPLIDAR S3 지원 개발 플랫폼

다양한 개발 플랫폼 지원

SLAMTEC은 x86 Windows, x86 Linux, ARM Linux, 기타 플랫폼에서 실행할 수 있는 SDK 개발 키트를 사용자에게 제공하여 다양한 운영 체제 및 아키텍처에서 개발하고 통합할 수 있도록 하고 있습니다.

1등급 레이저 안전 기준 1등급 레이저 안전 기준

변조 펄스 형 저출력 적외선 레이저를 채택하여 광원을 방출하며, Class1 레이저의 안전 표준을 충족하고, 인간의 눈의 안전 수준에 도달.

적용 시나리오

  • 서비스 로봇의 장애물 회피 및 내비게이션에 적용

    서비스 로봇 탐색 및 장애물 회피

  • AGV 장애물 감지 및 회피에 적용

    AGV 소형차의 장애물 감지 및 회피

  • 주차장 모니터링에 적용

    주차장 모니터링

  • 저속 무인차량 환경 인지 및 자율 주행에 적용

    저속 무인차량의 환경인식 및 자율주행

  • 멀티터치 및 대형 화면 상호작용에 적용

    멀티 터치 및 대형 화면 상호 작용

  • UAV 매핑 및 장애물 회피에 적용

    무인기 매핑 및 장애물 회피

  • ROS 자동차/교육용 자동차 매핑 및 장애물 회피에 적용

    ROS 소형차/교육 소형차 지도 구축 및 장애물 회피

  • 환경 스캐닝 및 3D 재구성에 적용

    환경 스캐닝 및 3D 재구성

top
문의하기 버튼
지원 이메일 버튼
WhatsApp 버튼