메인
제품 센터 제품 센터
응용 사례
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
생태계 협력
연락처
메인
제품 센터 제품 센터
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
加入我们
연락처
  • 한국어 |
  • Eng
  • 48V Hermes

    제품 매개변수

    높이:357mm     무게:60kg     기계적 크기:465mm*545mm*357mm

    48V Hermes 차원 프로필

    제품 매개변수

    제품 매개변수 48V Hermes 모든 시나리오를 위한 다목적 로봇 베이스
    핵심기능 SLAMWARE™포지셔닝 및 탐색
    항목 지표
    질량과 부피 길이*폭 465mm*545mm
    높이 357mm(중앙 제어 미포함)
    순 중량 60kg(중앙 제어 미포함)
    정격 하중 50kg

    최대적재량

    (평탄한 콘크리트 표면)

    80kg
    센서 성능 파라미터 라이다 센서 모델 RPLIDAR S2(Dtof)
    측정거리

    0.05m-30m 90% 반사율

    0.05m-10m 10%반사율

    측정거리오차 ±3cm
    심도 카메라 센서 수량 2 개
    감지 거리 0.3m – 2m
    시야(FOV) H:146.6±3°; V:117.7±3°
    저조도 장애물 인식 센서 1
    최소 장애물 인식 높이 >3cm
    카메라의 정밀한 도킹 도킹 정확도 ±1.5cm
    접속 각도 ±1.0°
    물리적 자기 센서(마그네틱 보조배치) 수량 2
    최대 감지거리 3.5cm
    안전 엣지 수량 2
    트리거 모드 물리적 충돌
    작동 거리 0.3-0.5cm
    최소 감지 힘 값 8N
    맵핑 성능 지도 해상도 5cm
    최대 매핑 영역 300m x300m(5cm 지도 해상도)
    최대 작동 면적 100,000 ㎡(5cm 지도 해상도)
    이동성능 파라미터 최대 주행 속도 1.2m/s(사용자 정의 가능 1.5m/s)
    최대 보행 속도 0.7m/s
    최대 횡단 경사도 10° 언덕: 플랫폼의 최대 경사 각도는 10°, 경사는 18% 언덕,전체 기계의 무게 중심 높이는 18cm 이내,안전 언덕은 10° 이내 (100% 경사는 45° 경사를 말하며, 100m의 길이와 높이 차이는 100m)
    장애물 통과 높이 20mm
    장애물 통과 너비 40mm
    최소 경과 너비 750mm
    정렬 정확도(AVG) ±5cm
    정렬 정확도(MAX) ±8cm
    최소 정렬 각도 ±3.0°
    여러 대의 로봇 협업시 장애물 회피 기능 최대 3대의 로봇이 같은 장면에서 사용할 수 있도록 지원
    LORA모듈(표준)
    모터 7NM 2 개의 6.5인치 허브 모터
    2 개의 2.5인치 범용 휠,3인치 보조 휠*2(전면)
    사용자 인터페이스 하드웨어 인터페이스 전원 인터페이스 DC 48V 30A
    4G 4G 모듈 지원(유료 사용자 정의)
    HDMI 1*HDMI
    Audio 1*3.5mm 헤드셋 소켓;1*LINE_OUT 오디오 핀
    네트워크 인터페이스 이더넷 이더넷,1*RJ45 기가비트 이더넷 포트
    Wi-Fi 2.4GHz&5GHz
    소프트웨어 인터페이스 SLAMWARE™ SDK2.0 http 프로토콜 인터페이스는 Windows/iOS/Android/Linux 와 같은 다양한 개발 언어 및 개발 플랫폼을 지원.
    Ethernet Wi-Fi 인증이 필요 없는 네트워크 환경
    4G 국내외 통신사 4G SIM 카드 지원 (요구에 따라 맞춤형 제공)
    배터리 및 내구성 용량규격 44.8V 29.4AH(리튬 인산철 배터리)
    무 적재 실행 시간 >20H(공차,상온 환경)
    만재 운행 시간 16H(80KG,상온 환경)
    충전시간 3~3.5 h
    베터리 수명 2000회
    전력 소비 대기 전력 소비량 32W(공차)
    만재시 정격 전력 소비량(80kg) 62w(만재)
    외부 적재시 최대 전력 소비량 1400W
    소음 작동 소음 ≤60dB
    작업환경 작동 온도 0℃~40℃
    운송 및 보관 조건 -25-+55℃
    작동 습도 20~90%rh
    사용 고도 ≤2000m
    48V Hermes 개요에 대해 자세히 알아보기>
    top
    문의하기 버튼
    지원 이메일 버튼
    WhatsApp 버튼