| 제품 | T1M4 | ||
| 적용 시나리오 | AGV, 서비스 로봇, 무인 항공기, 우주 환경 측량 | 중량 | 264g |
| 스캔 각도 | 270° | 치수 | 60 mm x 73 mm x 85 mm |
| 스켄 주파수 | 20-40Hz (typical 20Hz) | 케이스 색상 | 호수가 푸르다 |
| 반경측정 |
0.05-40m 70% Reflectivity
0.05-15m 10% Reflectivity |
전기 연결 | 4핀, M12 플러그 1X 이더넷 커넥터 |
| 샘플링 속도 | 60Khz | 5 핀 전원 입력 커넥터*1, M12 플러그 | |
| 각도 분별율 | 0.12° | 전원 전압 | 9~28VDC |
| 시스템 오차 | ±30mm | 전력 소비량 | Typ.4 W |
| 거리측정 분별력 | 8mm | 전자기 호환성(EMC) | EN 55032:2015/EN 55035:2017 |
| 강한 광선에 대한 내성능력 | 80,000lux | 진동 저항력 | IEC60068-2-6 |
| 라이트 | 적외선 (905nm) | 충격 저항성 | IEC60068-2-27 |
| 보호 등급 | Class 1 | 작업온도 | -20°C~50°C |