메인
제품 센터
응용 사례
뉴스 동향
구매 채널
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
생태계 협력
연락처
메인
제품 센터
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
加入我们
연락처
  • 한국어|
  • Eng
  • 看了那么多防疫机器人,我发现了一些秘诀

    2020/3/4 03:20:57

    疫情时期,智能机器人的存在为【医护人员】和【新冠病毒】之间筑起了一堵“高墙”。但,机器人在实际使用中的问题也逐渐暴露出来,比如走着走着迷路、定位偏移、长直走廊出现工作死角等,这些,都是亟需解决的问题。

    防疫机器人

    机器人底层技术有哪些?

    2020/2/26 03:33:42

    一般来说,机器人分成底盘部分和应用层部分。底盘部分主要拥有定位,避障、导航等功能,为机器人提供智能移动的能力,可根据不同场合,搭载不同的上层应用;应用层部分完成业务逻辑,例如语音识别目标点,人脸识别等等,此部分与最终部署场景的业务紧密相关。只有上下层部分的同时落地“干实事儿”,才能有效的“代替”人类“上岗”。

    机器人底盘技术

    当激光雷达邂逅无人机...

    2020/2/24 07:07:35

    近期,有这样一位网红频频出现在大家视野里,在喷洒消杀、巡逻疏导、防疫宣传、投递测温等方面发挥了创新性作用,那就是 —— 无人机 。

    无人机激光雷达

    无人机作为“AI+”的产物,想要实现上述功能,就必须具备“飞得高,看得远、跑的准”的能力。而无人机“飞得高、看得远、跑得准……”,离不开激光雷达“眼睛”的帮助。

    扫地机器人路径规划算法解读

    2020/2/21 03:28:17

    随着人们生活水平的提高,人们对于智能家居的需求日益旺盛,扫地机器人就是其中之一,据前瞻网发布的数据显示,2018年扫地机市场增长预计达到120亿元,随着扫地机器人技术的不断发展,未来扫地机器人将会有更广阔的市场空间。

    在扫地机器人中,路径规划是其最核心的技术,所谓路径规划是指机器人根据自身传感器对环境进行认知,来确定周围环境和自身位置信息,进而规划出一条最优运行路线。同时又能高效完成清扫任务。

    扫地机器人路径规划

    厉害了,可以用“意念”自主按电梯的机器人

    2020/2/17 03:24:03

     听说,大家最近都过起了北欧式生活

    打招呼用眼神

    排队自觉隔1m

    一人一桌,吃完就撤

    ……

    绝不给对方“同呼吸,共命运”的机会

     

    top