메인
제품 센터
응용 사례
뉴스 동향
구매 채널
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
생태계 협력
연락처
메인
제품 센터
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
加入我们
연락처
  • 한국어|
  • Eng
  • 激光雷达应用案例(二):当激光雷达邂逅相机...

    2020/1/19 02:36:58

    你以为

    激光雷达跟蓝牙音箱的组合已经是脑洞的最终回了嘛?

    不不不

    还有更精彩的在等着你

    激光雷达在相机中的应用

    激光雷达应用案例(一):除了机器人、无人驾驶,激光雷达还有哪些神奇应用?

    2020/1/17 06:20:46

    激光雷达在机器人、无人驾驶等领域的应用相信大家已经屡见不鲜,但,你见过他用在智能音箱上使用吗?

    激光雷达应用案例

    智能机器人发展前景和现状

    2020/1/15 06:55:27

    随着人工智能技术的进步,智能机器人产业迎来了蓬勃发展。智能机器人是一个在感知、思维及效应方面全面模拟人的机器系统,它可以代替人类在各个领域大展身手,目前,智能机器人已在全球得到了广泛应用,份额占比也从19%提升至57%。

    智能机器人发展现状及前景

     

    机器人底盘市场潜力巨大,助力机器人企业快速抢占市场先机

    2020/1/10 06:56:52

    随着人工智能技术的发展,机器人技术也逐渐成熟,不论是在餐厅、酒店、银行等公共场所还是在家庭中应用,机器人都是一个很好的得力助手,同时也给消费级机器人带来了广阔的市场空间。

    机器人底盘市场

    SLAM技术的具体实现步骤

    2020/1/8 06:12:46

    经历了近30余年的发展,SLAM技术已日益成熟,从最早在军事中应用,如勇气号火星探测车,为了执行任务,借助SLAM技术在无法实时遥控的未知行星上来进行导航与避障。到如今,SLAM技术已广泛应用于民用场所,小到家庭中的扫地机,大到无人驾驶的汽车都应用了SLAM技术,以及在AR及VR领域均有SLAM技术的身影。

    slam技术匹配到原有地图中

    top