메인
제품 센터
응용 사례
뉴스 동향
구매 채널
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
생태계 협력
연락처
메인
제품 센터
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
加入我们
연락처
  • 한국어|
  • Eng
  • 如何免费升级RPLIDAR A1/A2 实现8K模式?

    2018/10/22 06:09:52

    如何免费升级RPLIDAR A1/A2 实现8K模式?请进入http://www.slamtec.com/cn/Support Slamtec下载升级固件包,选择对应的RPLIDAR A1或 A2后,在SDK与固件标题下选择下载RPLIDAR Firmware 。

    如何解决激光雷达寿命短的问题?

    2018/10/17 10:53:14

    激光雷达已成为机器人自主定位导航不可或缺的关键设备,作为关键设备,使用寿命必然成为衡量激光雷达质量好坏的重要指标,那么思岚科技究竟是利用什么技术来保证其更长的使用寿命呢?

    除了ROS, 机器人定位导航还有其他方案吗?

    2018/10/16 10:51:05

    利用ROS进行机器人开发,我想大多数企业是想借助ROS实现机器人的导航、定位与路径规划,它的出现大大降低了机器人领域的开发门槛,开发者无需向前人一样走众多弯路,掌握多种知识才能开始实现机器人设计的梦想,他们可以利用ROS的基础框架配合选定的功能包快速实现系统原型,从而让开发人员将重心集中于核心算法研究上,当然用户也可以单独选用某些功能包,将其集成在已有的产品中,实现特定功能。那么机器人定位导航除了借助ROS实现,还有其他方案吗?在公布另一种自主定位导航方案前,我们先来了解下ROS机器人操作系统的优缺点!

    如何衡量一款激光雷达的实用性和可靠性?

    2018/10/11 07:19:22

    针对机器人用的单线激光雷达而言,什么才是衡量它实用和可靠性的关键指标呢?测距范围、采样率和精度吗?NO,这些只是一小部分,除此之外,激光雷达的日光抗击能力和深色物体检出率也是衡量其实用性和可靠性的重要因素。

    服务机器人究竟是如何实现自主定位导航的?

    2018/9/28 03:20:34

    服务机器人想要自由行走,实现自主定位导航是关键,自主定位导航包括定位、建图与路径规划。SLAM作为机器人定位导航的核心技术,正不断获得行业内的重视,但SLAM只是完成定位与地图创建这两件事,它并不完全等同于自主定位导航。那么,在实际应用时,SLAM究竟是如何实现的?在实现过程中又有哪些难点?本文将为大家一一解答。

    top