메인
제품 센터
응용 사례
뉴스 동향
구매 채널
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
생태계 협력
연락처
메인
제품 센터
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
加入我们
연락처
  • 한국어|
  • Eng
  • 轮式机器人底盘Apollo 可满足多种开发需求

    2021/4/1 02:02:12

    机器人是一种集多种技术与功能的结合体,除了软件功能外,其他重要部分都集中在机器人底盘这一硬件上,它承载了机器人的定位导航及避障等多种功能。

    根据结构的不同,机器人底盘可分为轮式、多足式及履带式等。但应用于服务机器人身上主要以轮式机器人底盘居多,相对而言,轮式机器人底盘平稳性更好、运动噪音更低,且便于装拆及维护,对于立足于产品设计的通用底盘也更为合适。

    思岚科技Apollo轮式机器人底盘应用案例

    机器人定位导航解决方案 思岚科技SLAM Cube成首选

    2021/3/29 06:25:38

    近年来,服务机器人已逐步摆脱实验室概念,成熟走向了实际场景应用,在各大领域代替人工完成不同的任务。据了解,2019年中国服务机器人市场规模为206.5亿元,占据整体机器人市场规模的35.1%,占比进一步提高。有业内人士预测,未来三年,中国服务机器人市场将持续保持较快增长,市场规模及占比也将不断提升,预计2022年中国服务机器人市场份额达到44.3%。

    机器人定位导航解决方案

    思岚赋予机器人多场景移动能力 助力末端配送“最后一公里”

    2021/3/23 08:35:49

    受益于人工智能、大数据、通信等技术的进步,无人配送模式得以兴起。以机器人为载体的配送迎来大规模发展,在餐厅、酒店、楼宇、园区等地,无人配送机器人可以很好的替代人工完成送物送餐等工作。

    无人配送机器人

    思岚避障激光雷达 测距范围广,采样频率高

    2021/3/22 03:17:20

    作为一种在餐厅、银行、酒店、医院等环境中运行的服务机器人来说,自主移动是最基本的能力,以至于避障成为一个极为关键且必要的功能。环境感知是实现避障的必要条件,如何在未知环境中实现避障,需要通过传感器来获取周围环境信息,包括障碍物的尺寸、大小、形状及位置等信息,目前,市面上常见的机器人避障大多以激光雷达传感器为主。

    思岚科技避障激光雷达

    激光雷达有哪些重要参数?

    2021/3/19 02:39:23

    在每个细分领域激光雷达都大有所为,尤其是现下火热的机器人及无人驾驶领域,就单线激光雷达而言,致力于解决机器人的自主定位及导航问题。作为评判激光雷达性能好坏的重要指标,在选购时,有哪些重要参数指标值得关注呢?

    激光雷达,激光雷达重要参数

    top