메인
제품 센터 제품 센터
응용 사례
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
생태계 협력
연락처
메인
제품 센터 제품 센터
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
加入我们
연락처
  • 한국어 |
  • Eng
  • Aurora

    치수 및 무게

    중량 : 505g   치수 : 108 x 97 x 88mm

    Aurora의 세 가지 관점과 차원

    제품 매개변수

    Core Specifications Specific Metrics
    2D Map Resolution 2cm/5cm/10cm optional
    Maximum Mapping Area >1,000,000㎡
    Relocation Supports global relocation
    Map Continuation Supported
    Map Loading and Saving Supported
    Mapping and Positioning Mode Multi-source fusion of LiDAR, vision, and IMU
    Multi-Sensor Synchronization Hardware time synchronization
    LiDAR Measurement Distance 40m Maximum range of 40m
    Camera Specifications Binocular fisheye global camera, supports HDR, FOV 180°, 6cm baseline
    Camera Frame Rate Typical 15Hz, customizable to 10/30Hz
    Maximum Tilt Angle No requirement (for optimal 2D mapping, a tilt angle of less than 30° is recommended)
    Aurora 개요에 대해 자세히 알아보기>
    top
    문의하기 버튼
    지원 이메일 버튼
    WhatsApp 버튼