| 시리즈 | LPX-E3시리즈 | |
| 모델 | E3P1 | E3P2 |
| 측정거리 |
0.05 - 25m (면적 식별(≥70% 반사율)) 0.05 - 10m (경고 영역(≥10% 반사율)) 0.05 - 4m (경보 영역(≥2% 반사율)) |
0.05 - 40m (면적 측정(≥70% 반사율)) 0.05 - 40m (면적 식별(≥70% 반사율)) 0.05 - 15m (경고 영역(≥10% 반사율)) 0.05 - 5m (경보 영역(≥2% 반사율)) |
| 블라인드 측정 | 0.05m | |
| 스캔 주파수 | 20Hz | 10/15/20Hz |
| 각도 분해능 | 0.225° @ 20Hz |
0.1125° @ 10Hz 0.17° @ 15Hz 0.225° @ 20Hz(Typ) |
| 지역 모니터링 데이터 출력 | IO | |
| 모니터링 영역 그룹 | 64 그룹 @ 20Hz | 64 그룹 @ 20Hz(Typ) |
| 48 그룹 @ 15Hz | ||
| 32 그룹 @ 10Hz | ||
| 동시 모니터링 영역 그룹 수 | 1(3개의 영역) | |
| 구성 인터페이스 | USB Type-C | |
| 포인트 클라우드 출력 | NIL | |
| 측정 해상도 | 10mm | |
| 측정 정확도 | ± 30mm | |
| 작동 온도 | 0℃~50℃ | |