메인
제품 센터 제품 센터
응용 사례
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
생태계 협력
연락처
메인
제품 센터 제품 센터
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
加入我们
연락처
  • 한국어 |
  • Eng
  • RPLIDAR A2

    치수 및 무게

    높이:41mm 직경:76mm 무게:190g

    RPLIDAR A2 개요

    핵심 성과 지표

    권장 어플리케이션 상업용및 소비관련 로봇 ,멀티 터치
    외관 A2M7 외관 A2M8 외관 A2M12 외관
    모델 A2M7 A2M8 A2M12
    측정반경 0.2m - 16m 0.2m - 12m 0.2m - 12m
    샘플링 주파수 16K 8K 16K
    스케닝 주파수 10Hz(5Hz-15Hz) 10Hz(5Hz-15Hz) 10Hz(5Hz-15Hz)
    각도 분별율 0.225° 0.45° 0.225°
    푸시업 각도 ±1.5°
    Proof Level Class 1
    공급전압 5V
    공급전류 450mA - 600mA
    소비 전력 2.25W-3W
    출력 UART Serial UART Serial UART Serial
    (256000bps) (115200bps) (256000bps)
    작업온도 범위 0℃-40℃
    스켄 범위 360°
    거리 측정 분별율 ≤실제거리의 1%(측정거리≤12m)
    ≤실제거리의 2%(측정거리12m~16m)
    거리 측정 정밀도 실제거리의 1%(≤3 m)
    실제거리의 2%(3-5 m)
    실제거리의 2.5%(5-16m)

    RPLIDAR A2의 매개 변수에 대해 더 알아보기 >

    top
    문의하기 버튼
    지원 이메일 버튼
    WhatsApp 버튼