메인
제품 센터 제품 센터
응용 사례
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
생태계 협력
연락처
메인
제품 센터 제품 센터
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
加入我们
연락처
  • 한국어 |
  • Eng
  • RPLIDAR A3

    치수 및 무게

    높이 : 41mm    메인 직경 : 76mm      무게 : 190g

    RPLIDAR A3 크기 및 무게

    성능 측정

    항목 향상 모드 야외 모드
    적용상황 실내 환경, 최대 측정 거리 및 샘플링 주파수에 적합한 고성능 높은 신뢰성, 실내 및 실외 환경에 적합, 안정적인 햇빛 차단 능력
    거리측정 백색물체: 25m 백색물체:20m
    흑색물체: 10m 흑색물체:TBD
    맹점 측정 0.2m 0.2m
    샘플링 주기 16000회/S 10000회/S
    스케닝 주파수 전형치:10Hz (5Hz-15Hz 조정가능)
    각도 분별율 0.225° 0.225°
    통신 인터페이스 TTL UART
    통신 속도 256000bps
    호환 모드 SDK지원/협의
    공급 전압 5V
    공급 전류 450mA - 600mA
    소비 전력 2.25W-3W
    출력 UART Serial port (3.3V)
    작업 온도 범위 0℃-40℃
    스켄 범위 360°
    거리 측정 분별율 ≤실제거리의 1%(측정거리≤12m)
    ≤실제거리의 2%(측정거리12m~25m)
    거리 측정 정밀도 실제거리의 1%(≤3 m)
    실제거리의 2%(3-5 m)
    실제거리의 2.5%(5-25m)
    RPLIDAR A3 개요에 대해 자세히 알아보기>
    top
    문의하기 버튼
    지원 이메일 버튼
    WhatsApp 버튼