메인
제품 센터 제품 센터
응용 사례
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
생태계 협력
연락처
메인
제품 센터 제품 센터
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
加入我们
연락처
  • 한국어 |
  • Eng
  • Mapper

    M2M3

    기계적 크기:77.1 x 57 x 65.5mm

    M2M3

    핵심 성과 지표

    모델 M2M3
    권장 어플리케이션 상업용 로봇 환경 매핑, 휴대용 측정 실내 및 실외에서 사용 가능
    반경 측정 0.1m - 40m
    샘플링 주파수 32K
    스케닝 주파수 10Hz
    각도 분별율 0.36°
    모터 브러시리스
    기기치수 77.1 x 57 x 65.5mm
    중량 163g
    공급전압 5V
    공급전류 650mA - 1300mA
    소비전력 3.25W-6.5W
    출력 Ethernet (802.3/802.3u ) WiFi(802.11a/b/g/n/ac )
    작업온도 범위 -5℃-45℃
    스캔범위 360°
    거리측정 분별율 1cm(전체범위내)
    거리측정 정밀도 ≤3cm (전체범위내)
    최대이동 속도 2m/s
    데이터 새로고침 빈도 10Hz
    최대 매핑 면적 300m x 300m
    매핑 분별율 0.05m
    반복위치 정밀도 < 0.02m
    최적화 작업시간 약1hr
    최대 경사각 ±3°
    RPLIDAR Mapper 개요에 대해 자세히 알아보기>
    top
    문의하기 버튼
    지원 이메일 버튼
    WhatsApp 버튼