“后疫情时代,智能机器人将广泛融合应用于各行各业”
昨日,为期3天的2022#全国医院建设大会(CHCC2022)#完美收官!
本次全国医院建设大会,思岚科技带去了3大业务线产品,其中包含了激光雷达传感器、机器人底盘系列、思岚自研智能医疗服务机器人。通过丰富的产品矩阵和成熟多样的一站式机器人解决方案,展现了思岚科技的综合实力,吸引了现场众多医疗行业人士驻足咨询。
展会图集
移动底盘让机器人行走更智能
为了方便机器人厂家快速集成机器人产品,思岚科技推出了Hermes、Athena2.0、Apollo等底盘产品,可以帮助客户快速开发机器人新品,验证市场。
并且思岚的底盘都实现了集成梯控,不仅会“坐”电梯,还能“挤”电梯。
基于思岚智能梯控4.0方案,思岚底盘能实现对电梯状态进行精准监测、程序控制呼梯、控梯,为机器人实现多楼层运行提供了可靠的解决方案。
并且Hermes在避障、载重、续航、爬坡等性能都是业内领先,还具有高稳定性,目前已经在酒店和方舱等应用场景大批量使用,配送成功率高达99%!
思岚基于10年技术积累、场景积累和迭代的机器人底盘,不仅实现了机器人从“平面”空间到“垂直”空间应用的突破,还全方位解决商用机器人应用难题,在医疗等细分领域的应用也能稳定进行。
后疫情时代下的医疗服务机器人
后疫情时代,医院的配送、消杀、感控等机器人需求大幅增加,思岚科技在本次武汉CHCC大会也展示了思岚最新的智能商用机器人。
关注思岚的人肯定对H2不陌生,它就是曾经前往上海疫情前线的“英雄”机器人。100+台的配送机器人,累计服务方舱近8000张床位,共计覆盖面积70000平方米左右,在方舱这样的复杂环境也圆满完成了任务!
思岚全新推出的V5防疫消毒通用型服务机器人,适用于医院、酒店、学校、CBD、车站、机场、商场等多个场景。
V5支持定点消毒和巡游消毒两种模式,还可以根据场景大小自由选配电池容量,根据场景大小灵活选配电池:
并且V5搭载思岚科技自主研发的Athena 2.0机器人移动底盘,支持自主乘梯,可跨越楼层进行消毒。
基于目前企业疫情防控员工专业素养参差不齐、场所欠缺科学管理、数字哨兵移动困难、充电频繁等痛点,思岚推出了智能移动机器人哨兵,可实现人脸测温、健康码检测等功能,专用于智能移动健康核验一体化场景。
它融合了自动平衡装置、激光雷达等多传感器技术,具备良好的自主导航、定位、避障等多项功能,可轻松穿梭在各种复杂场景,为客户提供智能移动健康核验便捷服务。
目前,医院、楼宇等场景的垃圾清理都存在环卫人手不足、回收垃圾效率低、管理成本高、人工回收感染风险大等痛点。在后疫情时代,我们需要寻找安全的垃圾回收方式。
在此基础上,思岚研发推出了垃圾回收机器人P1,支持业主呼叫回收任务和物业管理员下达的定时回收任务,垃圾满溢自主回清洁点,多端调度等功能,最大程度降低居民外出扔垃圾带来的交叉感染风险,改善室内环境和后疫情下的生活状态。全程无人值守,是真正意义上的全自动回收解决方案。
后疫情时代,我们相信未来在医院或办公楼等场景,配送、消毒等智能机器人与医护人员、工作人员并肩作战,将成为公共场所防疫的重要一环,这也对机器人的自主导航能力、场景适配能力、运营效率等提出了更高要求。
对此,思岚拥有10年的技术积累和迭代,不但有扎实的核心技术基础,遍布全球的客户也让思岚具备各种场景的数据积累,可以满足细分领域的应用需求。思岚提供的云端运营平台,帮助客户完成统一调度,远程指令操控,更是大大降低了产品后期的运维成本。
同时,思岚科技配送机器人H2、健康守护机器人J1、消毒机器人V5都入选了《2022年度上海市创新产品推荐目录 (新冠疫情防控专项)》产品名单,获得了上海市经济和信息化委员会的表彰认可。
未来,思岚科技也将继续通过对核心技术的不断升级,不断推动智能服务机器人产业化发展,助力“智慧医院”、“智慧楼宇”、“智慧社区”“智慧商超”等构想能够尽快地、真正落地。
关键字:展会动态